TDK Electronics · TDK Europe

6. März 2014

Null-Fehler-Qualität: Best Quality Performance Award von Whirlpool

 Bild_Teaser_de

Whirlpool Latin America hat EPCOS do Brasil, ein Unternehmen der TDK Corporation, zum zweiten Mal in Folge mit dem Best Quality Performance Award 2013 ausgezeichnet. Damit wurde die Lieferung von AC-Folien-Kondensatoren mit Null Fehlern über ein ganzes Jahr hinweg gewürdigt. Whirlpool setzt diese Bauelemente als Motorbetriebskondensatoren in Waschmaschinen, Kühlschränken und Klimaanlagen ein, die in Brasilien gefertigt werden.

Whirlpool ist weltweit führender Hersteller von Hausgeräten und vermarktet einige der bekanntesten Marken, unter anderem Whirlpool und Bauknecht.

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.epcos.de/motorrun

Leseranfragen bitte an marketing.communications(at)epcos.com

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst sowohl elektronische Bauelemente, Module und Systeme*, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch Stromversorgungen und Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte TDK einen Umsatz von 9,1 Milliarden USD und beschäftigte rund 80.000 Mitarbeiter weltweit.

* Zum Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing