TDK Electronics · TDK Europe

16. April 2015

Folien-Kondensatoren: Kompakte X1-Serie mit erweitertem Spannungsbereich

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS X1-Kondensatoren, die für eine Betriebsspannung bis 530 V AC ausgelegt sind. Die neuen Entstörkondensatoren eignen sich hervorragend zur EMI-Störunterdrückung in X1-Beschaltung (L-N). Die Typen der Serien B32911* bis B32918* decken ein breites Kapazitätsspektrum von 1 nF bis 5,6 µF ab. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch ihre kompakte Bauform aus: Die Abmessungen betragen abhängig von der Kapazität nur 13,0 x 4,0 x 9,0 mm³ bis 26,5 x 10,5 x 18,5 mm³ (L x B x H) und decken Rastermaße von 10 mm bis 52,5 mm ab. Zur Verbesserung der mechanischen Stabilität auf der Leiterplatte verfügen die Typen mit Kapazitätswerten von 4,7 µF und 5,6 µF über 4 Pins.

Der zulässige Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -40 °C bis +110 °C. Wie alle EPCOS MKP-Kondensatoren zeichnen sich auch die neuen Typen durch hohe Spannungsfestigkeit und gute Selbstheilungsfähigkeit aus. Die Qualifikationen nach ENEC, UL und CSA liegen vor. Typische Einsatzgebiete sind Stromversorgungen aller Art sowie Umrichter.

Hauptanwendungsgebiete

  • Stromversorgungen aller Art sowie Umrichter

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Erhöhte Betriebsspannung bis 530 V AC
  • Breites Kapazitätsspektrum von 1 nF bis 5,6 µF
  • Kompakte Abmessungen
  • Verbesserte mechanische Stabilität durch 4-Pin-Ausführung (4,7 µF und 5,6 µF)

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.epcos.de/emi_capacitors

Leseranfragen bitte an marketing.communications(at)epcos.com

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst sowohl elektronische Bauelemente, Module und Systeme*, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch Stromversorgungen und Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte TDK einen Umsatz von 9,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 83.000 Mitarbeiter weltweit.

* Zum Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing