TDK Electronics · TDK Europe

Capacitors for DC Link

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Bestellnummer Stil Kapazität (µF) Kapazitätstoleranz (%) Ersatzserieninduktivität (nH) Ersatzserienwiderstand (mOhm) Nennspannung (V DC) Design Höhe (max.) (mm) Breite (max.) (mm) AEC–Q200 Einhaltung der THB­Vorschriften Temperatur, max.(°C) Anwendung Typ
B32776H7335K000 MKP 3.3 ±10 10 13.6 1600 Radial, boxed 37 28 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren