TDK Electronics · TDK Europe

Hybrid-Polymer-SMD-Kondensatoren

 Intro Pic

TDKs Hybrid-Polymer-SMD-Kondensatoren nutzen hochentwickelte leitfähige Polymere und Elektrolyte. Dadurch sind sie äußerst belastbar in Bezug auf Brummströme, weisen einen extrem niedrigen Ersatzserienwiderstand (ESR) auf und zeichnen sich durch einen minimalen Ableitstrom aus. Dank ihrer hohen Zuverlässigkeit, langen Lebensdauer und hervorragenden Leistungsmerkmale bewähren sie sich in kompakten, hochzuverlässigen elektronischen Anwendungen. Diese Kondensatoren wurden speziell für die Automobil- und Industrie-Elektronik entwickelt und verbinden kompakte Abmessungen mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit. Ihre robusten Aluminiumgehäuse sind mit einer Schutzbeschichtung versehen und weisen ein integriertes Überdruckventil auf. 


Merkmale & Vorteile

  • Miniaturisierte Abmessungen
  • Lange Brauchbarkeitsdauer, 4000 h bei +125 °C, 10.000 h bei +105 °C und 4000 h bei +135 °C, je nach Serie
  • Hohe Ripplestrom-Belastbarkeit
  • Qualifiziert nach AEC-Q200-Standards (ausgenommen B40950)
  • Erhältlich in Standard- und vibrationsfesten Ausführungen
  • Geeignet für Reflow-Lötverfahren
  • RoHS-kompatibel 
     
  • Hoher Ripplestrom (IAC)
  • Niedriger Ersatzserienwiderstand (ESR)
  • Kompaktere Designs, höhere Flexibilität bei der Integration 
     

Anwendungen

Automotive

Capacitance to voltage
  • Motormanagement
  • Pumpen
  • Fahrerassistenzsysteme (ADAS)
  • DC/DC-Konverter
  • Elektronische Lenkunterstützung (EPS)
  • Lüftersteuerungen 

Industrial

Capacitance to voltage
  • Robotics 

ITK

Capacitance to voltage
  • Mobilfunk-Basisstationen
  • GPUs 

Impedanz-/ESR-Charakteristik

Capacitance to voltage
Capacitance to voltage

Datenblätter & Suche

PDF Anschlüsse Untere Betriebs­temperatur (°C) Obere Betriebs­temperatur (°C) Kapazität (µF) Nenn­spannung (V DC) Typ
SMD -55 125 56 - 750 25 - 80 B40900
SMD -55 150 56 - 750 25 - 80 B40910
SMD -40 105 56 - 1100 25 - 80 B40950
new
SMD -55 135 470 - 1200 25, 35 B40931
SMD -55 145 82 - 270 50, 63 B40940
SMD -55 145 330 - 820 25, 35 B40930
SMD -55 125 390 - 1100 25, 35 B40921
SMD -55 125 330 - 820 25, 35 B40920

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Overview of types
  • Major applications
  • General technical information
  • Quality and environment
  • Selection chart
  • Overview
  • General
  • Zubehör
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Präsentation

 Presentation ALU Hybrid Polymer

Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing