TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

Transponder (B82450/51),LTspice

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : B8245X.lib
Version 1.20
erzeugt am (Freitag, 7. Mai 2021 15:10:16 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Bibliothek in B8245X umbenannt
- B82451L*E* hinzugefügt
- B82450A*A* vervollständigt
- B82450A*E* vervollständigt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.12
- Bauteil mit Abmessung 1210 hinzugefügt
B82450A1084C000
- LTspice Syntax aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- Bauteilserie mit hoher Güte hinzugefügt
B82450H*
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : B8245X.lib
Version 1.20
erzeugt am (Freitag, 7. Mai 2021 15:10:16 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Transponder (B82450/51)
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Wechselwirkung mit umliegenden Bauteilen und
magnetischen Feldern welche die elektrischen
Eigenschaften induktiver Bauelemente beeinflussen
sind in dem Simulationsmodell nicht enthalten.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82450A1004A000 Transponder (B82450A*A) 12mm Standard Typ (1000 uH +-3%)
B82450A1004E000 Transponder (B82450A*E) 8mm Standard Typ (1000 uH )
B82450A1855E001 Transponder (B82450A*E) 8mm Standard Typ (18.5 mH )
B82450A2364A000 Transponder (B82450A*A) 12mm Standard Typ (2360 uH +-3%)
B82450A2364E000 Transponder (B82450A*E) 8mm Standard Typ (2360 uH )
B82450A4904A000 Transponder (B82450A*A) 12mm Standard Typ (4900 uH +-3%)
B82450A7204A000 Transponder (B82450A*A) 12mm Standard Typ (7200 uH +-3%)
B82450A7204E000 Transponder (B82450A*E) 8mm Standard Typ (7200 uH )
B82451L1004E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (1000 uH )
B82451L1005E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (10 mH )
B82451L2364E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (2360 uH )
B82451L4664E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (4660 uH )
B82451L4754E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (4750 uH )
B82451L4814E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (4810 uH )
B82451L7804E402 Z-Transponder (B82451L*E*) 7.7x7.5x2.65 mm (7800 uH )
Installation der B8245X Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B8245X (Transponder)
für das Simulations-Programm LTspice
besteht aus 2 Dateien :
B8245X.sub ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
B8245X.asy Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
LTspice IV:
1) Wechseln Sie in das Bibliotheksverzeichnis Ihrer LTspice
Installation:
C:/Programme/LTC/LTspiceIVII/lib
oder in ihr eigenenes Dokumente Verzeichnis:
<User>/Dokumente/LTspiceXVII/lib
2) Plazieren Sie die Bibliothek (B8245X.sub) in das
Verzeichnis sub
3) Die Symboldatei (B8245X.asy) legen Sie im Verzeichnis
sym/TDK ab (ggf. neu anlegen).
4) Nach dem Neustart von LTspice finden Sie die Bauelemente
unter Edit -> Component (F2) -> TDK -> B8245X
5) Zur Auswahl eines Bauteils dieser Bibliothek mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken. Mit einem Doppelklick auf das "Value"
Feld neben der "Spice Model" Zeile das Auswahlmenü öffnen.
Hinweis
Zur Ermöglichung der Simulation wurde die Option TOPOLOGYCHECK=0
in die Bibliothek mit eingepflegt.