TDK Electronics · TDK Europe

SMT-Induktivitäten: SIMID 1210-H, Serie B82422H

 SMT Inductors SIMID1210-H Image

Wesentliche Merkmale

  • LR von 1,0 bis 680 µH
  • Toleranz ±10%

Bestellnummer: B82422X002

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 17
PDF Inventory Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (A) Sättigungsstrom (typ.) (A) Widerstand (max.) (Ohm) Quality factor Qmin Resonanz­frequenz (min.) (MHz) EIA-Baugröße/Serie Einheit Anschlüsse Anwendung Typ Bestellnummer
4.7 ±10 0.7 0.905 0.27 8 46 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1472K000
22 ±10 0.34 0.44 1 12 21 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1223K000
220 ±10 0.11 0.14 10 15 5.5 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1224K000
150 ±10 0.13 0.165 7 15 6 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1154K000
330 ±10 0.09 0.115 14 15 4.5 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1334K000
68 ±10 0.19 0.25 3.2 12 10 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1683K000
10 ±10 0.5 0.62 0.48 12 30 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1103K000
470 ±10 0.076 0.1 20 15 3.5 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1474K000
2.2 ±10 0.89 1.35 0.15 8 90 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1222K000
100 ±10 0.15 0.195 4.6 15 8 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1104K000
33 ±10 0.28 0.34 1.5 12 15 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1333K000
680 ±10 0.061 0.075 30 15 3 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1684K000
15 ±10 0.39 0.535 0.72 12 26 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1153K000
6.8 ±10 0.58 0.77 0.35 8 35 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1682K000
1 ±10 1.15 1.835 0.1 8 150 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1102K000
47 ±10 0.23 0.295 2.1 12 12 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1473K000
1.5 ±10 0.96 1.52 0.13 8 110 1210-H Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422H B82422H1152K000
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format