TDK Electronics · TDK Europe

Frame Core Netzdrosseln: Serie B82733F*B001

 Frame Core Chokes For Power Lines B3233F

Wesentliche Merkmale

  • LR von 3,3 bis 100 mH
  • Nennspannung: 250 V AC
  • Luft- und Kriechstrecken > 3 mm
  • Rastermaß: 22,5 x 20,0 ±0,2 mm
  • Klimakategorie 40/125/56 (gemäß IEC 60068-1)
  • Sehr gute Unterdrückung von Gegentaktstörungen

Bestellnummer: B82733X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 7
PDF Inventory Bauform Funktion Induktivität (mH) Nenn­strom (A) Bemessungs­temperatur (°C) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Anzahl der Leiter Wider­stand (mOhm) Nenn­spannung (V AC) Nenn­spannung (V DC) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer UL 1446 Isoliersystem
Current-compensated frame core choke Common 15 1.9 40 26.5 24.8 14 Double 279 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82733F B82733F2192B001 -
Current-compensated frame core choke Common 47 1.1 40 26.5 24.8 14 Double 804 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82733F B82733F2112B001 -
Current-compensated frame core choke Common 100 0.7 40 26.5 24.8 14 Double 1810 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82733F B82733F2701B001 -
Current-compensated frame core choke Common 68 0.9 40 26.5 24.8 14 Double 1100 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82733F B82733F2901B001 -
Current-compensated frame core choke Common 10 2.3 40 26.5 24.8 14 Double 188 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82733F B82733F2232B001 -
Current-compensated frame core choke Common 39 1.2 40 26.5 24.8 14 Double 696 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82733F B82733F2122B001 -
Current-compensated frame core choke Common 27 1.4 40 26.5 24.8 14 Double 440 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82733F B82733F2142B001 -
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format