TDK Electronics · TDK Europe

Drosseln für Daten- und Signalleitungen

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Produktstatus Bauform Abmessungen (lxb) (mm) Höhe (Max.) (mm) Gleichtaktinduktivität (mH) Nennstrom (A) Anzahl der Leiter Widerstand (mOhm) Nenn­spannung (V DC) Nenn­spannung (V AC) Bemessungstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer Induktivitätsmeßfrequenz (kHz) Meßfrequenz des Scheinwiderstandes (MHz) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Lötung Verpackung Verpackungseineheit (Stk.)
Production SMD 4.5x3.2 [EIA 1812] 3 0.1 0.15 Double Choke 1500 80 42 85 gold-plated B82789C0 B82789C0104N001 100 10 -55 125 Reflow Tape (12 mm) & reel (330mm diam.) 2500

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren