Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

RM-Kerne und Zubehör

PDF Kernform AL-Wert (nH) Werkstoff (Kern)
file_pdf_box
RM 10,  RM 10 Low Profile 250 - 16000 N22 - T38
file_pdf_box
RM 12,  RM 12 Low Profile 160 - 8700 N30 - N97
file_pdf_box
RM 14,  RM 14 Low Profile 160 - 7100 N41,  N49,  N87,  N92,  N97
file_pdf_box
RM 4,  RM 4 Low Profile 16 - 5000 K1 - T38
file_pdf_box
RM 5,  RM 5 Low Profile 25 - 9600 K1 - T66
file_pdf_box
RM 6,  RM 6 Low Profile 40 - 12300 K1 - T66
file_pdf_box
RM 7,  RM 7 Low Profile 160 - 11500 N22 - T38
file_pdf_box
RM 8,  RM 8 Low Profile 160 - 12500 N22 - T38

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.