Winkel-Sensoren
13. Juni 2017
TMR-Winkel-Sensor mit digitalem Ausgang
- Weltweit geringstes Winkelrauschen* von nur ±0,05°
- Garantierte Genauigkeit** von ±0,2° über Lebensdauer entspricht Performance-Anforderungen für Automotive-Applikationen
- Geringer Kalibrierungsaufwand und Kompensation von Systemfehlern sowie geringerer Design-in-Aufwand durch integrierte Korrekturfunktion
- Kompatibel mit allen gängigen digitalen Schnittstellen zur hochpräzisen Winkelmessung in Automotive-, Industrie- und Robotik-Applikationen
Die TDK Corporation präsentiert den neuen TMR-Winkel-Sensor TAD2141 mit digitalem Ausgang. Der Sensor bietet eine garantierte Genauigkeit von ±0,2°, erzielt bei Raumtemperatur das nach Industriestandard derzeit geringste Winkelrauschen*** von nur ±0,05° und ermöglicht eine berührungslose 360-Grad-Winkelmessung in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C. Darüber hinaus stellt der neue TAD2141 eine deutliche Miniaturisierung und Gewichtsersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen mit Resolvern dar. Entwicklungsmuster des TAD2141 sind bereits verfügbar, Zertifizierungen nach ISO26262 und ASIL sind vorgesehen.
Die ausschließlich bei dem TAD2141 verfügbare automatische Korrekturfunktion erleichtert den Design-in-Aufwand erheblich. Außerdem ist der neue Winkelsensor mit einer Selbstdiagnosefunktion ausgestattet, die ein Fehlverhalten des Sensors selbst sowie Störungen des Umfelds erkennt – etwa Fehler in der Stromversorgung oder den Verlust des Magnetfelds. Dank des integrierten ASICs kann der Sensor an allen gängigen digitalen Schnittstellen wie SPI, Hall-Emulation (HSM), PWM und Encoder (AZB) betrieben werden. Eingesetzt wird dazu die ASIC-Technologie von ICsense, einem ASIC-Design-Spezialisten, den TDK im März 2017 übernommen hat. Basierend auf dieser Technologie-Zusammenführung ist TDK in der Lage, modulare Sensorlösungen einschließlich ASICS zu bieten.
Zu den Hauptanwendungsgebieten des neuen Sensors zählen neben Industrie- und Robotik-Anwendungen auch Automotive-Applikationen mit Fokus auf künftige Systeme für das autonome Fahren. Das Feld der Anwendungsmöglichkeiten dürfte sich künftig noch weiter verbreitern.
Der neue TMR-Winkel-Sensor TAD2141 wird zusammen mit dem breiten Sensoren-Portfolio des TDK Konzerns auf der Sensors Expo in San Jose, Kalifornien, vom 28. bis 29. Juni präsentiert.
* Winkelgenauigkeit, die unter bestimmten Randbedingungen erzielt wird
** Bei aktivierter automatischer Korrekturfunktion
*** Stand: Juni 2017 laut Studien von TDK
Glossar
- TMR: Magnetischer Tunnelwiderstand. Er bietet von allen Magnetfeldsensoren die höchste Empfindlichkeit.
Hauptanwendungsgebiete
- Drehwinkelerkennung in Automotive-Applikationen wie EPS-Antrieben und bürstenlosen Motoren sowie Erkennung etwa des Lenkausschlags und von Pedalpositionen
- Drehwinkelerkennung in Motoren von Industrie-Anwendungen, Gelenken von Robotern, Drohnen sowie von Aktuator-Positionen u.v.m.
Haupteigenschaften und -vorteile
- Weltweit geringstes Winkelrauschen von nur 0,05°
- Garantierte Winkelgenauigkeit von ±0,2°
- Digitaler Ausgang für alle gängigen Schnittstellen, realisiert mit ASICs von ICsense
- Automatische Korrekturfunktion und Kompensation von Systemfehlern
- Berührungslose 360-Grad-Winkelmessung
- Geeignet für Automotive-Applikationen dank eines Temperaturbereichs von -40 °C bis +150 °C
Kenndaten
Typ | TAD2141 |
Gehäuse | TSSOP-16 |
Digitale Ausgänge | SPI, HSM, PWM, Encoder (AZB) |
Garantierte Genauigkeit | ±0,2° |
Temperaturbereich | -40 °C bis 150 °C |
Erfassbare Magnetfeldstärke | 20 mT bis 80 mT (typ.) 20 mT bis 150 mT (max.) |
Sicherheit | automatische Korrekturfunktion |
Entwicklungsmuster | ab Juni 2017 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.