Messen
18. Oktober 2022
TDK mit ihrem bisher größten Auftritt auf der electronica
- TDK zeigt auf insgesamt 855 m2 Ausstellungsfläche mehr als 100 Technologie-Highlights
- Passive Bauelemente sowie Sensor- und Technologie-Highlights auf dem Hauptstand A5.107
- Sensortechnologien, Mikro- und Nanosystemen auf dem Stand B3.560
- Stromversorgungen auf dem Stand A4.503
Die TDK Corporation präsentiert auf der electronica mehr als 100 Technologie-Highlights aus ihrem Bauelemente- und Lösungsportfolio für das gesamte Spektrum an Elektronikanwendungen auf einer Ausstellungsfläche von insgesamt 855 m2. Die Messe läuft vom 15. bis 18. November 2022 in München. Es wird der bisher größte Auftritt von TDK auf der electronica – aufgeteilt auf drei Stände mit jeweils eigenen Schwerpunkten. Der Hauptstand in Halle A5 zeigt passive Bauelemente, Module und Systeme, Highlights bei Sensor- und Sensorsystemen sowie zukunftsweisende Technologie-Entwicklungen. Der zweite Stand in Halle B3 präsentiert ein breites Spektrum an Sensorik, Mikro- und Nanosystemen (NEMS, MEMS) und ASIC-Lösungen. Der dritte Stand in Halle A4 konzentriert sich auf Stromversorgungen, Wandler, Filter und Zubehör.
Die Messestände von TDK stehen im Zeichen der digitalen Transformation und der Energiewende. Im Mittelpunkt sind Produkte und Lösungen für E-Mobilität, ADAS und autonomes Fahren sowie für Industrie 4.0 und erneuerbare Energieerzeugung. Darüber hinaus präsentiert TDK Lösungen für Robotik, das Internet der Dinge, Informations- und Kommunikationstechnologie und das Metaverse. Auch Jobs und Karrieremöglichkeiten werden auf dem Hauptstand A5.107 vorgestellt.
Produkt-Highlights und Vorführungen
Stand A5.107: Passive Bauelemente, Sensoren und neueste technologische Entwicklungen
- i3 Micro Module, das weltweit erste ultrakompakte Sensormodul mit integrierter AI für Anwendungen der Predictive Maintenance. Das neue Modul integriert verschiedene Sensoren, Edge-AI und Mesh-Netzwerk-Funktionalität und erleichtert die Datenaggregation und -verarbeitung, die in der Vergangenheit schwierig war.
- Smart Glasses mit einem außerordentlich kleinen Farblaser-Modul sind ein Game Changer für die Augmented Reality. Um die deutliche Miniaturisierung zu erreichen, konzentrierte sich TDK auf die neue Planar Waveguide Technolgy, die weder eine Linse noch einen Spiegel verwendet und konnte so die Größe des Moduls auf ein Zehntel der typischen Größe eines Space-Optics-Moduls reduzieren.
- PiezoHapt™, der weltweit dünnste Piezo-Aktuator für haptisches Feedback, und PowerHap™, der konkurrenzlosen Beschleunigung, Kraft und Reaktionszeit bietet. Hinzu kommen Lösungen zur Klangerzeugung in einem breiten Dynamikbereich auf Basis piezoelektrischer ultradünner PiezoListen™ Lautsprecher.
- CeraLink® Keramik-Kondensatoren werden in einem bidirektionalen On-Board-Ladegerät mit hoher Leistungsdichte für Elektrofahrzeuge gezeigt. Darüber hinaus wird TDK Referenzdesigns für Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit Schlüsselkomponenten wie PFC-Drosseln, HF-Transformatoren und High Voltage Contactors (HVC) vorstellen.
- Die Serie CLT32 umfasst die in ihrer Leistungsklasse derzeit kompaktesten SMT-Leistungsinduktivitäten für Power Management ICs (PMICs) im zweistelligen Amperebereich.
- SmartRobotics™ Plattform TDK RoboKit1, die unter anderem ein 6-Achsen-IMU, vier digitale I²S-Mikrofone und eine eingebettete Motorsteuerung umfasst.
- Ultraschall Time-of-Flight (ToF) Plattform SmartSonic™. Diese Sensorlösungen sind in der Lage, zwei Objekte beliebiger Zusammensetzung bei allen Lichtverhältnissen auf bis zu 5 Meter weit zu erfassen.
- Eine breite Palette von Aluminium-Elektrolyt- und DC-Folien-Kondensatoren, Varistoren und Transformatoren für Photovoltaik-Anwendungen sowie hochzuverlässige MKP-Folien- und ModCap™ Kondensatoren für Windkraftanwendungen. Diese Bauelemente eignen sich auch für industrielle Anwendungen wie Frequenzumrichter oder Traktionsumrichter.
- Lithium-Ionen-Batterien für gewerbliche und industrielle Anwendungen sowie für Energiespeichersysteme in Privathaushalten.
- Ein Ozongenerator auf Basis des Kaltplasmagenerators CeraPlas® ist eine technologisch überlegene Lösung für die Sterilisations- und Desinfektionsanwendungen. CeraPlas ist auch das Schlüsselelement der Piezobrush® PZ3-i Kaltplasma-Einheit. Das System ist für die Integration in robotergestützte Produktionslinien konzipiert.
- Ein weiteres Spitzenprodukt ist der kleinste verfügbare μPOL™ Point of Load DC-DC-Wandler für Anwendungen wie Big Data, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz (AI), 5G-Versorgung und IoT-Netzwerke.
Stand B3.560: Sensor-Technologien
- Der TMR-Sensor-Frontend-IC, der auf der electronica zum ersten Mal vorgestellt wird, ist für anspruchsvolle Motorsteuerungsanwendungen mit hohen Genauigkeits- und Geschwindigkeitsanforderungen optimiert, wie z.B. die Erfassung der Rotorposition von Traktionsmotoren für Elektrofahrzeuge.
- Der Migne Sensor, ebenfalls eine Neuheit, wurde für die Erkennung von mikroskopisch kleinen und lokalisierten Magnetfeldern entwickelt und kann beispielsweise als Scanning-Sensor für das Magnetic Mapping eingesetzt werden, um winzige Partikel und Verunreinigungen zu erkennen.
- Hall-Effekt basierte Sensorlösungen, wie die streufeldrobuste 3D HAL® Positionssensorfamilie HAL 39xy, werden auf der Messe nicht fehlen.
- Die SmartMotion® Plattform ist ein umfassendes Entwicklungs-Kit für Bewegungssensorgeräte.
- SmartPressure™ barometrische Drucksensoren haben einen geringeren Stromverbrauch und ein geringeres Rauschen als herkömmliche Technologien.
- AXO® 300 Plattform von Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren zeichnen sich durch einen geschlossenen Regelkreis und hohe Leistung aus.
- Druck-Temperatur-Sensoren für das Wärmemanagement, Drucksensoren zur Erkennung von Leckagen im Kraftstofftank und für industrielle Anwendungen gezeigt.
- Temperatursensoren für industrielle OberflächentemperaturSensorik und Temperatursensoren für den Automobilbereich, darunter ein E-Motor-Busbar-Sensor, eine E-Motor-Kleingehäuseserie, Clip-on-Sensoren für Wärmepumpen und ein Sensor für die Hochspannung.
- Die Acoustic Data Link (ADL)-Technologie nutzt akustische Materialwellen anstelle von elektromagnetischen Wellen und ermöglicht so die Übertragung von Versorgungsspannung und digitalen Daten durch geschlossene Metalloberflächen ohne Durchgangsbohrungen.
- RIDE, TRACK- und AUTO-Software, diese inertial-basiertend Positionierungslösungen nutzen Bewegungssensoren und GNSS (GPS), um eine zuverlässige Positionierung zu ermöglichen, wo GNSS nicht gut funktioniert, wie z. B. in Tunneln, Straßenschluchten und anderen unübersichtlichen Situationen.
- VENUE, eine Indoor-Positionierungslösung, die die magnetische und inertial-Positionierung mithilfe der Sensoren Ihres Mobiltelefons nutzt.
Stand A4.503: Stromversorgungen
- Innovative Stromversorgungen und DC/DC-Wandler für die Märkte Industrie, Medizin, Test- und Messtechnik, Kommunikation und erneuerbare Energien. Besucher können die neuesten hochdichten 7,5 kW 1U hohen Ergänzungen der TDK GENESYS+TM Familie programmierbarer DC-Stromversorgungssysteme sehen, mit Produkten, die speziell für Automotive-Tests entwickelt wurden.
- Modulare Stromversorgungen der nächsten Generation mit niedrigem Profil, die die leisesten ihrer Klasse sind. Präsentiert werden auch die AC/DC-Netzteile CUS250M mit einer Nennleistung von 2" x 4" und 250 W, die leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen mit großzügigen Margen erfüllen, sowie die CCG-Low-Power-Wandler.
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.