Keramik-Vielschichtkondensatoren
14. September 2021
TDK erweitert MLCC-Produktpalette um niederohmige Typen mit Soft-Terminierung
Die TDK Corporation hat ihre CN-Serie von keramischen Vielschichtkondensatoren (MLCCs) um zwei Typen erweitert: Der erste neue Typ hat eine Kapazität von 10 µF und wird in der Baugröße 3216 (3,2 x 1,6 x 1,6 mm3) geliefert und der zweite Typ mit 22 µF in der Baugröße 3225 (3,2 x 2,5 x 2,5 mm3). Die neuen MLCCs sind für eine Nennspannung von 25 V ausgelegt und haben niederohmige Kunstharz-Elektroden mit Soft-Terminierung und einem niedrigen Widerstand, der dem von Standardprodukten entspricht. Die Serienproduktion wird im September 2021 anlaufen.
MLCCs mit Soft-Terminierung aus Kunstharz-Elektroden verhindern Kurzschlüsse in Stromleitungen. Wichtig bei Elektroden mit Soft-Terminierung ist ein möglichst geringer Widerstand, um Verluste gering zu halten. Die neuartigen Kunstharz-Elektroden von TDK sind resistent gegen Biegebelastungen von Leiterplatten und begrenzen gleichzeitig den Anstieg des Widerstands, da nur die Leiterplattenbefestigungsseite mit einer Harzschicht bedeckt ist.
TDK erwartet, dass diese neuen MLCCs mit Soft-Terminierung auf Basis von Kunstharz-Elektroden zunehmend Standard MLCCs in Stromleitungen ersetzen werden, um die Zuverlässigkeit zu steigern. Die neuen Produkte verfügen über eine höhere Kapazität als herkömmliche Produkte und bieten somit die Möglichkeit, die Anzahl der erforderlichen Kondensatoren zu reduzieren. TDK wird sein MLCC-Sortiment weiter ausbauen, um den Kundenanforderungen auch in Zukunft gerecht zu werden.
Glossar
- Soft-Terminierung: Standard-Anschlusselektroden haben eine zweischichtige Plattierungsstruktur mit den Basiselektroden Cu und Ni-Sn, während bei Harzelektroden ein leitfähiges Harz zwischen den beiden Plattierungsschichten mit den Basiselektroden Cu und Ni-Sn aufgebracht ist.
- AEC-Q200: Norm des Automotive Electronics Council für passive Automotive-Komponenten
Hauptanwendungsgebiete
- Glättung und Entkopplung der Versorgungsleitungen für verschiedene Arten von elektronischen Steuergeräten (ECU) für Automobile
- Versorgungsleitungen für Industrieroboter usw.
Haupteigenschaften und -vorteile
- Die einzigartige Anschlussstruktur von TDK ermöglicht eine Soft-Terminierung mit Kunstharz-Elektroden, die einen ähnlich niedrigen Widerstand wie bei Standardprodukten aufweist
- Höhere Kapazitäten von 10 μF in der Größe 3216 und 22 μF in der Größe 3225 ermöglichen platzsparende Designs und eine Reduzierung der Anzahl der erforderlichen Kondensatoren
- Hohe Zuverlässigkeit, qualifiziert nach AEC-Q200
Kenndaten
Typ* | Abmessungen | Temperatur- Charakteristik | Nenn-spannung | Kapazität |
---|---|---|---|---|
CNA5L1X7R1E106K | 3,2 x 1,6 x 1,6 | X7R | 25 | 10 |
CNA6P1X7R1E226M | 3,2 x 2,5 x 2,5 | X7R | 25 | 22 |
CNC5L1X7R1E106K | 3,2 x 1,6 x 1,6 | X7R | 25 | 10 |
CNC6P1X7R1E226M | 3,2 x 2,5 x 2,5 | X7R | 25 | 22 |
*CNA steht für Automotive-Produkte, CNC für Produkte für allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter
CNA series: https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/capacitor/ceramic/mlcc/catalog/mlcc_automotive_soft_cna_en.pdf
CNC series: https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/capacitor/ceramic/mlcc/catalog/mlcc_commercial_soft_cnc_en.pdf
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.