TDK Electronics · TDK Europe

Überspannungsschutz

17. Mai 2023

TDK bietet extrem kompakte TVS-Dioden für den kompletten ESD-Schutz von USB-C

 Bild_w_background_de

Die TDK Corporation präsentiert neue Serien an extrem kompakten TVS-Dioden, die mit ihren Parametern auf die verschiedenen Ports des USB-C-Ports wie auch anderer Highspeed-Schnittstellen abgestimmt sind. Speziell für die Hochgeschwindigkeits-Ports (Tx / Rx) von USB-C, die bei USB4 Version 1 mit bis zu 40 Gbit/s betrieben werden, sind TVS-Dioden mit sehr geringen parasitären Kapazitätswerten und niedriger Klemmspannung erforderlich. Hierfür eignen sich die Typen B74111U0033M060 und B74121U0033M060 mit sehr geringen Kapazitätswerten von 0,48 pF beziehungsweise 0,65 pF bei 1 MHz, wodurch die Signalintegrität nicht beeinträchtigt wird. Die Klemmspannungen betragen nur 3,8 V oder 3,9 V bei einem ITLP von 8 A. Ausgelegt sind die Schutzbauelemente für ESD-Entladespannungen von bis zu 15 kV. Diese TVS-Dioden werden in den extrem kompakten Gehäuseformen WLCSP 01005 und WLCSP 0201 gefertigt und sind mit Bauhöhen von 100 µm bzw. 150 µm äußerst flach. Damit können die TVS-Dioden auch in USB-C-SIP-Module integriert werden.

Für den konventionellen USB2.0 Datenbus von USB-C (D+ / D-) eignen sich die neuen Typen B74111U0055M060 und B74121U0055M060 mit maximalen DC-Spannungen bis zu 5,5 V. Ihre Klemmspannungen betragen 3,9 V und 4,0 V bei einem ITLP von 8 A. Auch sie sind für eine hohe ESD-Entladespannung von bis zu 15 kV ausgelegt. Die Gehäusebauformen und Bauhöhen entsprechen den bereits beschriebenen Typen.

Über die Power-Leitungen VBUS (CC / SBU) können Leistungen von maximal 100 W bei Spannungen von bis zu 20 V und Strömen von 5 A übertragen werden. Auch hier ist ein sicherer ESD-Schutz unerlässlich. TDK bietet dafür die beiden neuen Typen B74121G0160M060 mit einer maximalen Arbeitsspannung von 16 V und B74121G0200M060 mit einem Wert von 20 V und Klemmspannungen von 23 V beziehungsweise 27 V bei einem ITLP von 8 A. Sie weisen Kapazitätswerte von 6 pF bzw. 5 pF mit hoher Linearität auf und sind für ESD-Kontaktentladespannungen von 15 kV ausgelegt. Auch sie sind in der kompakten Bauform WLCSP 0201 bei einer Bauhöhe von 150 µm ausgeführt.

In Summe sind zum kompletten ESD-Schutz von USB-C auf Grund der unterschiedlichen Anforderungen bis zu drei unterschiedliche Typen von TVS-Dioden erforderlich. Neben USB-C können die ESD-Schutzbauelemente auch für andere Highspeed-Schnittstellen wie Thunderbolt, HDMI, Display Port, FireWire, DVI, S-ATA oder SWP/NFC eingesetzt werden. Typische Endgeräte sind Smartphones, Tablets, Notebooks, Wearables oder Netzwerk-Komponenten.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Highspeed-Schnittstellen wie USB-C, Thunderbolt, HDMI, Display Port, FireWire, DVI, S-ATA oder SWP/NFC
  • Smartphones, Tablets, Notebooks, Wearables oder Netzwerk-Komponenten

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Geringe Klemmspannungen z.B. 3,8 V bei ITLP von 8 A
  • Kapazitätswerte von minimal 0,48 pF
  • Kompakte Gehäuseformen von WLCSP 01005 und WLCSP 0201
  • Äußerst flache Bauhöhen von 100 µm oder 150 µm
  • Hohe Robustheit gegenüber ESD-Kontaktentladespannungen von 15 kV

Ausführliche Informationen



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing