Überspannungsschutz-Bauelemente
22. März 2022
TDK bietet Chip-Varistor für Ethernet in Automotive-Anwendungen mit hoher ESD-Festigkeit
- Kompakt, niedrige Kapazität und enge Toleranz
- Zuverlässiger ESD-Schutz bis zu 25 kV (IEC61000-4-2)
- Entspricht der OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD Device Spec ver.2.0
- Hohe Betriebstemperaturen bis zu +150 °Χ
Die TDK Corporation präsentiert den neuen Chip-Varistor AVRH10C101KT4R7YA8 mit hoher ESD-Festigkeit für Ethernet-Anwendungen im Automotive-Bereich. Die Massenproduktion begann im März 2022.
Dank hochpräziser Vielschichttechnologie und eines optimierten Herstellungsprozesses und Prozessdesigns erreicht das Produkt eine enge Toleranz der Kapazität von 4,7 ± 0,57 pF und eine hohe Beständigkeit gegen ESD-Spannungen bis zu 25 kV. Darüber hinaus erfüllt der Chip-Varistor die von der OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD Device Specification ver.2.0 geforderte Leistung für ESD-Schutzeinrichtungen. Der neue Chip-Varistor ist verfügbar in der branchenweit kleinsten Baugröße 1005 (1,0 x 0,5 x 0,5 mm3) für Fahrzeuge, unterstützt eine maximale Schaltungsspannung von bis zu 70 V und hat einen großen Betriebstemperaturbereich von -55 °Χ βισ +150€°Χ.
Da ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) und noch fortschrittlichere autonome Fahrsysteme eine schnelle und verzögerungsarme Kommunikation zwischen den Steuergeräten (ECU) erfordern, wird Ethernet für Automotive-Anwendungen als Kommunikationsinfrastruktur verwendet. Der neue Varistor bietet ESD-Schutz für Fahrzeugausrüstung, ohne die Hochgeschwindigkeitskommunikation zwischen ECUs zu beeinträchtigen. Das neue Produkt unterstützt nicht nur die Hochgeschwindigkeitskommunikation, die für künftige Automobilelektronik erforderlich ist, sondern sorgt auch für eine bessere Zuverlässigkeit des Systems durch eine hohe ESD-Festigkeit.
TDK wird Kunden auch in Zukunft bei der Entwicklung ihrer Fahrzeugausrüstung flexibel unterstützen, indem die Produktpalette durch weiteres Downsizing, höhere Betriebsspannung, Erweiterung des Kapazitätsspektrums etc. erweitert wird.
Eigenschaften & Anwendungen
Hauptanwendungsgebiete
- Ethernet für Automotive-Anwendungen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Niedrige Kapazität und enge Toleranz
- ESD-Festigkeit von 25 kV
- Kleine Grundfläche
- Erweiterung der Einsatzgebiete durch Temperaturbereich bis zu 150 °C
- Entspricht der OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD Device Specification ver.2.0
Glossar
IEC61000-4-2: IEC61000-4-2
Störfestigkeitsnorm für elektrostatische Entladungen, festgelegt von der International Electrotechnical Commission (IEC)
ADAS
Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme
ECU
Elektronische Steuereinheit
ESD
Elektrostatische Entladung
Kenndaten
Typ | Außenmaße | Maximal zulässige Schaltungsspannung | Kapazität | Anwendung |
---|---|---|---|---|
AVRH10C101KT4R7YA8 | 1,0 x 0,5 x 0,5 | 70 | 4,7 ±0,57 | Ethernet |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.