TDK Electronics · TDK Europe

EMV-Bauelemente

7. September 2017

Stromkompensierte Ringkerndrosseln für Haushaltsgeräte

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie stromkompensierter EPCOS Ringkern-Zweifachdrosseln. Die neuen RoHS-kompatiblen Netzdrosseln der Serie B82721K2*U* wurden insbesondere für den Einsatz in Stromversorgungen in Haushaltsgeräten wie Wasch- und Spülmaschinen, Kühlschränken und Heizungssteuerungen entwickelt. 

Der verwendete Kunststoff (flammhemmend nach UL 94 V-0) mit einem CTI Wert von 600 ist gemäß IEC 60335-1, Clause 30 (Glühdraht- und Kugeldruckprüfung) zertifiziert und der Komplettverguss der Wicklung erlaubt den Einsatz bei höchstem Verschmutzungsgrad.

Die Drosseln sind für eine Nennspannung von 250 V AC ausgelegt und das Spektrum der Induktivitätswerte reicht von 0,4 mH bis 47 mH. Abhängig von der Induktivität liegen die Nennströme bei 0,4 A bis 2,8 A. Die Nenn-Umgebungstemperatur beträgt +70 °C.

Die Streuinduktivität für die zusätzliche Dämpfung symmetrischer Interferenzen liegt bei rund einem Prozent und die Abmessungen betragen bei allen Typen 13,2 x 18,2 x 20 mm³.

Die Bauelemente wurden von UL und VDE nach entsprechenden Bauteilnormen zertifiziert (UL 1283, IEC 60938-2).

Hauptanwendungsgebiete

  • Stromversorgungen, Haushaltsgeräte und Heizungssteuerungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Kompatibilität mit Anwendungen nach IEC 60335-2 mit CTI >250 und Verschmutzungsgrad 3
  • Hoher Nennstrom und hohe Nenntemperatur


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing