TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

29. Juni 2017

Robuste 3D-Transponderspulen mit hoher Sensitivität für die Automobil-Elektronik

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie kompakter 3D-Transponderspulen mit hoher Sensitivität für Passive-Entry-Passive-Start-Systeme (PEPS) sowie andere Zugangs­systeme. Die Bauelemente der Serie B82453C*A* mit Abmessungen von nur 11,5 x 12,5 x 3,6 mm3 werden in sechs Varianten angeboten, mit Sensitivitäten im Bereich von 45 mV/µT bis 83 mV/µT und Induktivitätswerten von 4,75 mH bis 13,2 mH. Die Mittenfrequenz beträgt 125 kHz. Das optimierte Design des Kerns hat zur Folge, dass die Sensitivitäten der neuen 3D-Transponderspulen um rund 20 Prozent über den Werten von Vorgänger- und Wett­bewerbstypen mit vergleichbaren Induktivitätswerten liegen. Damit lassen sich insbesondere PEPS-Systeme von Fahrzeugen aus größerem Abstand als bisher aktivieren.

Aufgrund der Kunststoffumspritzung und der lasergeschweißten Anschlüsse sind die RoHS-kompatiblen Bauelemente mechanisch sehr stabil. Dies wurde mit Hilfe der für PEPS-Bau­elemente vorgeschriebenen strengen Falltests nachgewiesen. Die neuen Transponderspulen sind nach AEC-Q200 qualifiziert.

Hauptanwendungsgebiete

  • PEPS-Systeme und andere Zugangssysteme

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Sensitivität
  • Kompakte Abmessungen von nur 11,5 x 12,5 x 3,6 mm3
  • Sehr hohe mechanische Stabilität
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Kenndaten

BestellnummerAchseLR
[mH]±3%
Q (typ.) 
-10% /+15 %
S (typ.)
[mV/µT]
fres,min.
[kHz]
RDC max.
[Ω]
B82453C0300A000X4,7523,56060080
Y4,7523,55760080
Z5,8519,054400165
B82453C0203A000X4,7523,56060080
Y4,7524,55760080
Z7,2019,550400165
B82453C0275A000X7,2023,58040095
Y7,2024,575420100
Z7,2019,550400165
B82453C0285A000X6,3023,57544090
Y6,3024,57046090
Z9,0019,563360190
B82453C0301A000X6,3023,57544090
Y6,3024,57046090
Z11,0019,573330220
B82453C0270A000X6,7523,57743092
Y6,7524,57345095
Z13,2019,583300250


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing