TDK Electronics · TDK Europe

29. Juni 2017

Induktivitäten: Robuste 3D-Transponderspulen mit hoher Sensitivität für die Automobil-Elektronik

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie kompakter 3D-Transponderspulen mit hoher Sensitivität für Passive-Entry-Passive-Start-Systeme (PEPS) sowie andere Zugangs­systeme. Die Bauelemente der Serie B82453C*A* mit Abmessungen von nur 11,5 x 12,5 x 3,6 mm3 werden in sechs Varianten angeboten, mit Sensitivitäten im Bereich von 45 mV/µT bis 83 mV/µT und Induktivitätswerten von 4,75 mH bis 13,2 mH. Die Mittenfrequenz beträgt 125 kHz. Das optimierte Design des Kerns hat zur Folge, dass die Sensitivitäten der neuen 3D-Transponderspulen um rund 20 Prozent über den Werten von Vorgänger- und Wett­bewerbstypen mit vergleichbaren Induktivitätswerten liegen. Damit lassen sich insbesondere PEPS-Systeme von Fahrzeugen aus größerem Abstand als bisher aktivieren.

Aufgrund der Kunststoffumspritzung und der lasergeschweißten Anschlüsse sind die RoHS-kompatiblen Bauelemente mechanisch sehr stabil. Dies wurde mit Hilfe der für PEPS-Bau­elemente vorgeschriebenen strengen Falltests nachgewiesen. Die neuen Transponderspulen sind nach AEC-Q200 qualifiziert.

Hauptanwendungsgebiete

  • PEPS-Systeme und andere Zugangssysteme

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Sensitivität
  • Kompakte Abmessungen von nur 11,5 x 12,5 x 3,6 mm3
  • Sehr hohe mechanische Stabilität
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Kenndaten

BestellnummerAchseLR 
[mH]±3%
Q (typ.) 
-10% /+15 %
S (typ.) 
[mV/µT]
fres,min.
[kHz]
RDC max.
[Ω]
B82453C0300A000X4,7523,56060080

Y4,7523,55760080

Z5,8519,054400165
B82453C0203A000X4,7523,56060080

Y4,7524,55760080

Z7,2019,550400165
B82453C0275A000X7,2023,58040095

Y7,2024,575420100

Z7,2019,550400165
B82453C0285A000X6,3023,57544090

Y6,3024,57046090

Z9,0019,563360190
B82453C0301A000X6,3023,57544090

Y6,3024,57046090

Z11,0019,573330220
B82453C0270A000X6,7523,57743092

Y6,7524,57345095

Z13,2019,583300250

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.epcos.de/transponder.

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung elektronischer und magnetischer Produk¬te Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Alumi¬nium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Produkte, Piezo- und Schutzbauelemente als auch Sensoren und Sensor-Systeme sowie Stromversorgungen. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen im Wesentlichen Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie und digitale Speicher¬medien. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik, und das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsnieder­lassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte TDK einen Umsatz von 10,5 Milliarden USD und beschäftigte rund 100.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing