EMV-Bauelemente
7. März 2017
Miniaturisierter LC-Filter zur EMI-Unterdrückung
- Nennstrom von 350 mA, damit 3,5 mal höher als bei der Serie MEM1608P
- DC-Widerstand von 0,8 Ω, damit 69 Prozent geringer als bei bestehenden Produkten
- Flächenbedarf um 61 Prozent im Vergleich zu bestehenden Produkten reduziert
Die TDK Corporation präsentiert mit dem MEM1005PP251T einen neuen LC-Filter zur EMI-Störunterdrückung. Mit Abmessungen von nur 1,0 x 0,5 x 0,35 mm3 eignen sich die Filter sehr gut für den Einsatz in Smartphones und Basisstationen. Die Serienfertigung begann Anfang März 2017.
Um Störungen in den Frequenzbändern für die Kommunikation von Smartphones und anderen Geräten zu unterdrücken, werden üblicherweise Kondensatoren, Induktivitäten oder eine Kombination aus diesen Bauelementen verwendet. Im Vergleich zu diskreten Lösungen kombiniert der MEM1005PP251T zwei Kondensatoren und eine Induktivität in Form eines Pi-Filters in einem einzigen Bauelement. Dadurch ergibt sich eine Platzersparnis von 61 Prozent sowie eine Reduzierung der Anzahl der Bauelemente.
Dank des speziellen Designs von TDK arbeitet das Bauelement sehr verlustarm und weist einen DC-Widerstand von nur 0,8 Ω auf, was eine Reduzierung um 69 Prozent im Vergleich zu bisherigen Produkten bedeutet. Der neue Filter bietet einen Nennstrom von 350 mA und damit eine Erhöhung um den Faktor 3,5 verglichen mit der Serie MEM1608P. Mit diesen Eigenschaften bietet das Kombi-Bauelement die derzeit höchstmögliche Performance in seiner Klasse.* Darüber hinaus ist der neue Filter für einen sehr breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C ausgelegt, während bestehende Serien nur einen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C abdecken. Durch den erhöhten Nennstrom sowie den erweiterten Temperaturbereich ergibt sich eine hohe Designflexibilität.
Die Dämpfung im Frequenzbereich von 700 MHz bis 3 GHz, der für Mobilfunkbänder genutzt wird, beträgt über 30 dB. Dadurch werden Störungen sehr gut unterdrückt und die Empfangsempfindlichkeit steigt deutlich. Während der neue Filter für einen sehr breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C ausgelegt ist, decken bestehende Serien nur einen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ab.
Künftig wird TDK diese Produktlinie erweitern, um die Designanforderungen für ein breites Spektrum an Geräten zur drahtlosen Kommunikation zu bedienen.
* Stand: März 2017 laut Studien von TDK
Hauptanwendungsgebiete
- Smartphones, Tablets und Spielekonsolen mit Kommunikations-Schnittstellen
- Basisstationen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Hohe Störunterdrückung im Mobilfunk-Frequenzbereich von über 30 dB
- Deutliche Steigerung der Empfangsempfindlichkeit von Kommunikationsgeräten
- Platzersparnis von 61 Prozent im Vergleich zu diskreten Lösungen sowie Kostenreduzierung
- Geringer DC-Widerstand und damit geringe Verluste
- Hohe Design-Flexibilität dank hohem zulässigen Nennstrom
Kenndaten
Typ | Grenzfrequenz [MHz] | DC-Widerstand [Ω] | Nennstrom [mA] | Maximale Spannung [V] |
---|---|---|---|---|
MEM1005PP251T | 250 typ. | 0,8 max. | 350 max. | 10 |