TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

13. März 2018

Miniaturisierte Transponderspule mit hoher Sensitivität für Reifendruck-Überwachungssysteme

 Teaser_LG_de
  • 30 Prozent weniger Flächenbedarf als der Vorgängertyp
  • Hohe Sensitivität von rund 25 mV/µT trotz Miniaturisierung
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Die TDK Corporation präsentiert die miniaturisierte Automotive-Transponderspule TPLC553030-592H für Reifendruck-Überwachungssysteme, die für eine Mittenfrequenz von 125 kHz ausgelegt ist. Mit Abmessungen von nur 5,5 x 3,0 x 3,0 mm3 hat das neue Bauelement einen um 30 Prozent geringeren Flächenbedarf im Vergleich zum Vorgängertyp. Dank der optimierten Kerngeometrie und des optimierten Materials bietet die neue Transponderspule eine hohe Sensitivität von rund 25 mV/µT. Sie erlaubt die Initialisierung des Reifendruck-Überwachungssystems mit demselben Abstand wie der größere Vorgängertyp mit einer Kantenlänge von 8 mm. Die Induktivität der neuen Spule beträgt 5,89 mH bei einer Mindestgüte von 35; der Gleichstromwiderstand liegt bei 70 Ω. Das nach AEC-Q200 qualifizierte Bauelement ist RoHS-kompatibel und für einen breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C ausgelegt.

Hauptanwendungsgebiete

  • Reifendruck-Überwachungssysteme

Haupteigenschaften und -vorteile

  • 30 Prozent weniger Flächenbedarf als der Vorgängertyp
  • Hohe Sensitivität von rund 25 mV/µT trotz Miniaturisierung
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Kenndaten

TypAbmessungen
[mm]
Induktivität
[mH] @125 kHz
Q
@125 kHz
DC-Widerstand
[Ω]
TPLC553030-592H5,5 x 3,0 x 3,05,89 ±3%35 (min.)70 (max.)


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing