Keramik-Kondensatoren
8. November 2016
CeraLink™ Serie erweitert
Die TDK Corporation präsentiert ein erweitertes Spektrum an CeraLink™ Kondensatoren, die auf PLZT-Keramik (Lead Lanthanum Zirconate Titanate) basieren. Die LP-Typen (Low Profile) in SMD-Ausführung sind mit einer Spannung von 500 V und einer Kapazität von 1 µF oder mit 700 V und 0,5 µF verfügbar. Die Kondensatoren zeichnen sich durch sehr hohe Volumeneffizienz und Kompaktheit aus. So betragen die Abmessungen bei den Typen mit L-style-Terminierung 10,84 x 7,85 x 4 mm3. Dank ihrer Kompaktheit und der zulässigen maximalen Betriebstemperatur von 150 °C können diese Kondensatoren zum Beispiel auch als Snubber-Kondensatoren direkt in IGBT-Module embedded werden.
Noch kompakter ausgeführt sind die neuen Typen mit J-style-Terminierung: Hier werden Abmessungen von nur noch 7,14 x 7,85 x 4 mm3 erzielt. Ein großer Vorteil der neuen CeraLink Varianten ist der äußerst geringe ESL-Wert von nur 2,5 nH.
Für größere Kapazitätswerte bietet sich die Version mit Lötpins an. Sie ist für eine Nennspannung von 500 V und 700 V ausgelegt und bietet Kapazitäten von 20 µF (500 V) oder 10 µF (700 V). Dieser CeraLink Typ hat einen sehr geringen ESL von nur 3,5 nH.
Dank der geringen parasitären Beiwerte eignen sich CeraLink Kondensatoren sehr gut für Umrichter-Topologien auf Basis schnell schaltender Halbleiter wie GaN oder SiC. Spannungsüberhöhungen und Schwingen beim Schalten sind deutlich geringer als bei konventionellen Kondensatortechnologien. Auch spezielle Anforderungen an Baugröße, Stromtragfähigkeit und Temperaturfestigkeit sind mit CeraLink Kondensatoren sehr gut zu erfüllen.
Hauptanwendungsgebiete
- Schnell schaltende Umrichter
Haupteigenschaften und -vorteile
- Typen mit 500 V und 700 V verfügbar
- Geringe parasitäre Beiwerte
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.