TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

5. Juni 2018

Kompakte und robuste AC-Filterkondensatoren

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-AC-Kondensatoren für Filteranwendungen. Ausgelegt sind die Bauelemente der Serie B33331V* für eine Nennspannung von 460 VRMS, was einer Scheitelspannung von 650 V entspricht, und decken ein Kapazitätsspektrum von 2 µF bis 50 µF ab. Die Becher sowie deren Deckel sind aus Aluminium, wodurch das gesamte Design sehr robust ist. Trotzdem betragen die Abmessungen – abhängig vom Typ – nur 30 mm x 55 mm bis 50 mm x 100 mm (D x H).

Die Zuverlässigkeit der neuen Kondensatoren auch unter rauen Einsatzbedingungen wurde durch einen THB-Test mit den Randbedingungen 85 °C, 85 Prozent relativer Luftfeuchte bei angelegter Nennspannung für 1000 Stunden nachgewiesen. Nach IEC 61071 beträgt die Lebensdauer mindesten 100.000 Stunden. Die Kondensatoren tragen das CE-Zeichen, Typen mit einem Becherdurchmesser >40 mm sind UL zugelassen und die Isolierung der Anschlüsse entspricht UL 94 V0. Sollte durch Überlastung ein zu großer Druck im Kondensatorgehäuse entstehen, trennt die integrierte Überdrucksicherung beide Anschlüsse vom Wickel.

Die neuen Kondensatoren können zum Beispiel als Ausgangsfilter von Photovoltaik-Invertern, Frequenzumrichtern und unterbrechungsfreien Stromversorgungen eingesetzt werden.

Hauptanwendungsgebiete

  • Ausgangsfilter von Photovoltaik-Invertern, Frequenzumrichtern und unterbrechungsfreien Stromversorgungen
  • Allgemeine Filteranwendungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Robustes Design durch Aluminium-Becher und Deckel
  • Kompakte Abmessungen 
  • Trennung beider Anschlüsse bei Überdruck 


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing