Unternehmen
8. Februar 2024
TDK wird zum vierten Mal in Folge auf der ‘A-Liste’ des CDP für globales Wassermanagement als Klimavorreiter ausgezeichnet
TDK Corporation (TSE:6762) wurde für seine führende Rolle bei der Unternehmenstransparenz und Leistung im Bereich der Wassersicherheit von der globalen gemeinnützigen Umweltorganisation CDP ausgezeichnet und erhielt einen Platz auf der jährlichen "A-Liste". Es ist das vierte Mal, dass das CDP TDK als "A-List Company" in dieser Kategorie auszeichnet und damit signalisiert, dass TDK der Nachhaltigkeit weiterhin Priorität einräumt.
Das CDP ist eine globale gemeinnützige Initiative, die das globale Offenlegungssystem für Investoren, Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen betreibt, um deren Umweltauswirkungen zu managen. Das CDP verfügt über die größte Umweltdatenbank der Welt, und die CDP-Bewertungen werden in großem Umfang genutzt, um Investitions- und Beschaffungsentscheidungen in Richtung einer kohlenstofffreien, nachhaltigen und widerstandsfähigen Wirtschaft zu treffen. Im Jahr 2023 forderten über 740 Finanzinstitute mit einem Vermögen von über 136 Billionen US-Dollar die Unternehmen auf, Daten zu Umweltauswirkungen, Risiken und Chancen über die CDP-Plattform offenzulegen. Eine rekordverdächtige Anzahl von 23.000 Unternehmen hat geantwortet.
Das CDP bewertet diese Unternehmen nach einer detaillierten und unabhängigen Methode und vergibt eine Bewertung von A bis D- auf der Grundlage der Vollständigkeit der Offenlegung, des Bewusstseins und des Managements von Umweltrisiken und der Demonstration bewährter Praktiken im Zusammenhang mit der Umweltführerschaft, wie z. B. der Festlegung ehrgeiziger und sinnvoller Ziele. Unternehmen, die keine oder nur unzureichende Informationen zur Verfügung stellen, werden mit einer F bewertet.
Basierend auf den Daten des CDP-Fragebogens zur Wassersicherheit 2023 ist TDK eines der wenigen Unternehmen, die ein A" erreichten - von insgesamt über 21.000 bewerteten Unternehmen. Darüber hinaus erhielt TDK das vierte Jahr in Folge die Bewertung "A-" in der Kategorie Klimawandel.
TDK hat seine konzernweite TDK Umwelt-Charta aufgestellt um einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft zu leisten. Dabei wird vor allem der Ressource Wasser ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Auf diesem Prinzip aufbauend, wird die TDK Group schnell und effektiv Umweltschutzmaßnahmen durchführen, wobei besonderes Augenmerk auf dem Klimawandel, der Biodiversität und der Endlichkeit der Ressourcen liegt. Mit seinen innovativen Technologien und Lösungen trägt das Unternehmen zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft bei und hilft dabei, dass künftige Generationen auf der ganzen Welt Zugang zu einer sicheren Versorgung mit sauberem Trinkwasser haben. In Übereinstimmung mit der Charta formulierte TDK den "Environmental Vision and Environmental Action Plan" als grundlegenden Rahmen für die Umsetzung spezifischer Umweltaktivitäten und -initiativen. Um das Bewusstsein für die Bedeutung der natürlichen Ressource Wasser zu schärfen, hat sich TDK ein Ziel zur Reduzierung des Wasserverbrauchs gesetzt und bemüht sich um die Kontrolle wasserbezogener Risiken. Für das Geschäftsjahr 2023 hatte sich TDK das Ziel gesetzt, die Wasserentnahmeintensität um 1,5 % gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr zu reduzieren. Das Ergebnis belief sich auf 16.635.000 m3 Gesamtwasserentnahme, was einem Rückgang von 2,4 % gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr entspricht. Darüber hinaus verbesserte sich die Intensität um 17,8 %.
Nach diesem Prinzip wird der TDK Konzern unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels, der Artenvielfalt und der Endlichkeit der Ressourcen schnell und effektiv Umweltschutzaktivitäten durchführen. Mit seinen innovativen Kerntechnologien und Lösungen wird das Unternehmen die Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft vorantreiben und dazu beitragen, dass auch künftige Generationen weltweit Zugang zu einer sauberen und sicheren Wasserversorgung haben.
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.