TDK Electronics · TDK Europe

Touch Response Solutions

24. April 2019

TDK kooperiert bei haptischen Lösungen mit Immersion

 Bild_Teaser_de

TDK Electronics, ein Unternehmen der TDK Corporation (TSE:6762), hat mit der Immersion Corporation (NASDAQ:IMMR), dem weltweit führenden Entwickler und Lizenzgeber bei Touch-Feedback-Technologien, eine Co-Marketing-Vereinbarung unterzeichnet. Beide Partner kooperieren bei Design und Vermarktung innovativer Touch Response Solutions, für die TDK PowerHap™ Piezo-Aktuatoren mit haptischem Feedback genutzt werden. Gemäß der Vereinbarung zertifiziert Immersion TDK Aktuatoren für den Einsatz zusammen mit seinen Software-Produkten und nimmt die Aktuatoren auch in seine Referenzdesigns auf. Kunden werden damit in die Lage versetzt, anspruchsvolle haptische Lösungen mit den weltweit leistungsstärksten Aktuatoren zu realisieren. Die breite Anwendungspalette reicht von Smartphones und Tablets, Fahrzeug-Displays und -Steuerungen über Wearables, Spielekonsolen und Geräte der Konsum-Elektronik bis hin zu Bank- und Warenautomaten, Industriesteuerungen, medizinischen Geräten und mehr.

„Dank der Partnerschaft mit Immersion werden wir unsere Marktpräsenz auf Kundenkreise ausdehnen können, die nach den innovativsten haptischen Lösungen suchen“, erläutert Dr. Georg Kügerl, CTO der TDK Piezo & Protection Devices Business Group. „Profitieren werden Kunden dabei von der breit angelegten Integrationsunterstützung durch Spezialisten von Immersion – angefangen bei der Auswahl des richtigen Aktuators bis zum Design der haptischen Erfahrung.“

„Durch die Zusammenarbeit mit TDK können wir eine erheblich größere Auswahl an technologisch führenden haptischen Lösungen auf Basis leistungsstarker, kompakter Aktuatoren anbieten“, sagt Ramzi Haidamus, CEO von Immersion. „Haptische Lösungen finden in vielen Anwendungsfeldern immer größere Verbreitung. Die Partnerschaft mit TDK hilft uns, dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, und sie versetzt Geräte- und Systemhersteller in die Lage, haptische Leistungsmerkmale mühelos in ihre Benutzeroberflächen integrieren.“

TDK PowerHap Piezo-Aktuatoren mit haptischem Feedback zeichnen sich bei Beschleunigung, Kraft und Reaktionszeit durch konkurrenzlose Leistungswerte aus. Damit bieten sie eine bislang nicht gekannte Qualität des haptischen Feedbacks. Das PowerHap Produktspektrum umfasst einen neuen miniaturisierten Typ (0904H014V060) mit Abmessungen von nur 9 x 3,75 x 1,4 mm3. Bei der maximalen Betriebsspannung von 60 V kann der neue Aktuator bei einer Beaufschlagung mit einer Masse von 100 Gramm eine Beschleunigung von 6,4  g (pp) erreichen. Damit ist ein maximaler Versatz von 18 µm bzw. eine große Kraft von bis zu 3 N realisierbar. Am anderen Ende des PowerHap Produktspektrums ist jetzt ein neuer, größerer Aktuator (6005H090V120) mit Abmessungen von 60 x 5,0 x 9,0 mm3 in Entwicklung. Bei einer maximalen Betriebsspannung von 120 V kann dieser leistungsstarke Aktuator bei einer Beaufschlagung mit einer Masse von 1000 Gramm eine Beschleunigung von 8 g (pp) erzielen.

Eine weitere Vereinbarung zwischen TDK und Immersion beinhaltet die extrem dünnen TDK PiezoHapt™ Aktuatoren, die eine sehr kurze Reaktionszeit von nur 2 ms bieten. Ihr unimorphes Design basiert auf einem Vielschicht-Piezoelement, das auf einer Seite mit einer Vibrationsplatte verbunden ist. Mit einer Dicke von nur 0,35 mm ist der neue Aktuator eines der weltweit dünnsten haptischen Bauelemente und deutlich flacher als konventionelle Exzenter-Motoren oder lineare Resonanz-Aktuatoren.

Dank der kurzen Ansprechzeit kann mit PowerHap und PiezoHapt gegenüber herkömmlichen Lösungen Energie eingespart werden. Sie sind damit bestens geeignet, um in Applikationen wie Smartphones und Tablets ein haptisches Feedback zu erzeugen.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing