TDK Electronics · TDK Europe

Corporate

9. Oktober 2024

TDK entwickelt weltweit erstes Steuergerät für Vollfarb-Laser bei 4K-Smartglasses

  • TDK hat ein Steuergerät für Vollfarb-Laser für AR/VR-Smartglasses entwickelt, das Lithium-Niobat (LiNbO3) im Dünnschichtverfahren nutzt.
  • Das Dünnschicht-Lithium-Niobat-System nutzt eine Steuerspannung, sodass sich die Farben über zehn Mal schneller anpassen als bei herkömmlichen, stromgeregelten Systemen.
  • Hochgeschwindigkeitssteuerung für Videoauflösungen von 4K oder höher
  • Gemeinsam mit QD Laser Co., Ltd. gelang es, eine direkte Netzhautprojektion zu realisieren und die Funktionen als bildgebendes Gerät für AR/VR-Smartglasses zu demonstrieren.
     

Die TDK Corporation hat ein Steuergerät für einen Vollfarb-Laser an 4K-Smartglasses entwickelt, das Lithium-Niobat (LiNbO3) im Dünnschichtverfahren nutzt. Das System wird auf der CEATEC 2024 vorgestellt, die vom 15. bis 18. Oktober 2024 in Chiba, Japan, stattfindet.

Das wichtigste Merkmal der neuen Datenbrille ist die Verwendung dünner Schichten aus Lithium-Niobat. Dadurch reagiert die Lichtsteuerung zehn Mal schneller als bei herkömmlichen Systemen. Während bei konventionellen Lasern die Farbe über den Strom gesteuert wird, nutzt die Lithium-Niobat-Technologie die Spannung. Dadurch lassen sich Videoauflösungen von 4K oder höher erreichen, und die Leistungsaufnahme dürfte sinken.

Gemeinsam mit QD Laser Co., Ltd. entwickelte TDK einen Demonstrator, um die Funktionen von AR/VR-Smartglasses zu validieren. Das Gerät wurde mit der Technologie der direkten Netzhautprojektion von QD Laser kombiniert. Damit gelang der Nachweis, dass sich ein Gerät auf Basis von Lithium-Niobat-Dünnfilm als bildgebendes System eignet.

Derzeit erzeugt Lithium-Niobat im Bereich der optischen Datenübertragung über große Entfernungen mit hoher Geschwindigkeit (z. B. Beyond 5G/6G) große Aufmerksamkeit, wobei viele sich bei den Anwendungen auf den nahen Infrarot-Bereich fokussieren. Nur sehr wenige beziehen aber den sichtbaren Spektralbereich mit ein. Forschung und Entwicklung haben bestätigt, dass es alle drei Primärfarben des Lichts – Rot, Grün und Blau – steuern kann.

Für den Dünnfilm für dieses Modul kommt das Sputter-Verfahren zum Einsatz, das über die Jahre weiterentwickelt wurde und sich besser für die industrielle Massenproduktion eignet als das herkömmliche Verfahren, bei dem Lithium-Niobat mithilfe von Bulk-Material auf einem Substrat kontaktiert wird. Durch die Anwendung dieser proprietären Technologie konnte TDK erstmals Lithium-Niobat-Module herstellen und testen.

Die Ergebnisse dieser Produktentwicklung beschränken sich nicht nur auf bildgebende Geräte für AR/VR-Smartglasses, sondern können auch in andere zukunftsträchtige Bereiche einfließen. Konkret erwägt TDK den Einsatz in der optischen Hochgeschwindigkeitskommunikation in Rechenzentren, in denen das Datenvolumen aufgrund der digitalen Transformation (DX) und anderer Faktoren rasant zunimmt. Auch in der generativen KI, für die eine technologische Weiterentwicklung erforderlich ist, um die Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern, könnte optische Hochgeschwindigkeitskommunikation zum Einsatz kommen.

 

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Dünnschicht-Lithium-Niobat überwindet die Einschränkungen herkömmlicher Laser, die mit sichtbarem Licht arbeiten, denn die Spannungsregelung läuft mit hoher Geschwindigkeit ab.
  • Mit einem modulierenden Element mit Lithium-Niobat-Dünnschicht gelang es, ein Video direkt auf die Netzhaut zu projizieren.

Glossar

AR: Augmented Reality

VR: Virtual Reality

LiNbO3: Lithium-Niobat


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing