TDK Electronics · TDK Europe

Piezo-akustische Ultraschalltechnik

19. November 2021

Acoustic Data Link zur Daten- und Energieübertragung durch Metall

 Teaser_LG_de

TDK hat ein Verfahren entwickelt, bei dem Ultraschallwellen zur Übertragung von Daten und Energie mit einem Acoustic Data Link (ADL) genutzt werden. Diese Signale können sogar Metall durchdringen. Piezoelektrische Bauelemente wandeln dazu elektrische Signale in mechanische Schwingungen um, die akustische Wellen anregen, und umgekehrt. Ermöglicht wird so etwa die Identifizierung von Geräten oder das Auslesen von Sensordaten, wobei gleichzeitig die Energieübertragung in geschlossene Metallkammern oder zum Beispiel Rohre möglich ist.

RFID ist eine etablierte Technologie in der Logistik. Die Nutzung elektromagnetischer Wellen ist unter bestimmten Bedingungen jedoch nicht möglich. Ein Metallgehäuse zum Beispiel schirmt die RFID-Funkwellen ab, so dass die Geräteidentifizierung und die Übertragung von Sensordaten mit klassischer kontaktloser Kommunikation unterbunden wird. Eine nun von TDK entwickelte Technologie, die akustische Wellen im Material anstelle von elektro-magnetischen Wellen nutzt, ermöglicht die Datenübertragung selbst in diesen schwierigen Umgebungen. Durch die Kombination applikationsspezifischer Sensorhalterungen und dem akustischen Übertragungskanal eröffnen sich in der Systemintegration völlig neue Anwendungsmöglichkeiten.

Ein akustischer Kanal (ADL) kann durch eine Struktur gebildet werden, die aus einem äußeren Piezoelement, einer Klebeschicht, einer homogenen Metallplatte, einer Klebeschicht und einem inneren Piezoelement besteht (Abbildung 1).

Das Piezoelement kann seine Dicke etwa um +/- 3 nm ändern, angeregt durch ein elektrisches Feld, das durch ein Spannungssignal an der metallisierten Materialoberfläche angelegt wird. So kann es elektrische Signale, selbst im 10-MHz-Bereich, in eine mechanische Schwingung umwandeln, die durch ein Material hindurch akustische Wellen anregt. Die Materialgeometrie schwingt normalerweise in bestimmten Moden mit. Eine Metallplatte zum Beispiel zeigt schmalbandige Resonanzen bei Vielfachen der akustischen Wellenlänge im Material und starke Dämpfungen dazwischen. Dies erscheint als ein Resonanzkamm. Aber auch das Piezoelement weist aufgrund seiner Geometrie und seinen Materialeigenschaften Resonanzen auf. Aufgrund der elastischen Materialeigenschaften, vor allem der Klebeschichten, lässt sich durch eine Überlagerung dieser Moden einen akustischen Übertragungskanal mit einem relativ flachen Durchlassbereich bilden, in dem die staken Dämpfungen des Resonanzkamms fehlen (Abbildung 2). Ein solcher Kanal kann für die Datenübertragung nach dem NFC-Schema genutzt werden.

 Figure1_de
Abbildung 1:

Prinzip der Ultraschall-basierten Datenübertragung mit zwei Piezoscheiben


                                                      

 Figure2_de
Abbildung 2:

Bei Frequenzen größer 10,5 MHz ergibt sich ein Bereich mit relativ geringer und konstanter Dämpfung, wodurch hier eine Signalübertragung mit Schallwellen gut möglich ist.

Sehr geringe Temperaturabhängigkeit bietet ein breites Applikationsfeld

Die Abhängigkeit dieses Kanals von der Temperatur und von der Dicke eines homogenen Metallmaterials ist sehr gering, da die einzelnen Spitzen und Kerben des Resonanzkamms im gut durchlässigen Kommunikationsfenster nicht so deutlich ausgeprägt sind, als außerhalb dieses Bereiches, beispielsweise bei niedrigeren Frequenzen in Abbildung 2. Da das NFC-Kommunikationsverfahren über diesen akustischen Kanal angewandt wird, kommen dafür übliche Chipsätze zum Einsatz, wodurch eine fehlergeschützte digitale Datenübertragung ohne Einfluss des Kanals möglich wird. Dadurch können nun Applikationen realisiert werden, die mit der klassischen NFC-Technologie nicht möglich sind. Der Trend zu kabellosen Sensorschnittstellen, unterstützt durch NFC-Tag-ICs mit I²C- Schnittstellen, Power Harvesting und Qualifizierung für erweiterte Temperaturbereiche wie -40 °C bis +105 °C, ermöglicht nun die schnelle Einführung dieser piezoakustischen Schnittstellentechnik in einem breiten Applikationsfeld. So können zum Beispiel Daten aus geschlossenen Metall-Behältern ausgelesen werden. Auch der Einsatz in Batterien für die Elektromobilität ist möglich, um deren Zustand zu überprüfen. In der Prozess- und Verfahrenstechnik können aus geschlossenen Rohrsystemen ebenfalls Daten ausgelesen werden.

 Figure3_de
Abbildung 3:

Dieser Demonstrator belegt die Funktionsfähigkeit des neuen Acoustic Data Link mit dem Daten und Energie über Ultraschallwellen durch eine Stahlwand übertragen werden können.

Die Funktionsfähigkeit dieser neuen Technologie konnte mit einem Demonstrator nachgewiesen werden, bei dem Daten und Energie durch die Wand eines Stahlgehäuses übertragen wurden (Abbildung 3). Dabei wird ein Umgebungssensor im Inneren des Würfels gesteuert, der Informationen über Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck liefert. Ein Luftbefeuchter und ein Heizlüfter geben die Stimuli für die Messung. 64 Byte Datenrahmen liefern aktualisierte Informationen mit 12 Messungen pro Sekunde, was einen Datendurchsatz von 6 kbit/s ergibt. Darüber hinaus stehen 15 mW an Leistung für den Betrieb des Sensors und eines zusätzlichen Mikrocontrollers zur Verfügung.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing