TDK Electronics · TDK Europe

Netzdrosseln

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Bauform Funktion Induktivität (mH) Nenn­strom (A) Bemessungs­temperatur (°C) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Anzahl der Leiter Wider­stand (mOhm) Nenn­spannung (V AC) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer
Current-compensated ring core choke Common 27 0.4 40 17.9 17.3 12.6 Double 1700 250 -40 125 Lead spacing 10 x 15 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals, GWT+BP to EN60335-1 B82721A B82721A2401N021

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren