TDK Electronics · TDK Europe

Ableiter

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Nennansprech-Gleichspannung (V DC) Ansprech­stoßspannung, max. (@100 V/µs) (V) Ansprech­stoßspannung, max. (@1 KV/µs) (V) Lebensdauer: Nennableitstoßstrom (kA) Lebensdauer: Nennableitwechselstrom (A) Isolations­widerstand (GΩ) Lebensdauer: 1 Impuls 8/20 µs (kA) Kurzschluss­mechanismus (Kurzschluss­feder) Anzahl der Elektroden Gewicht (g) Verpackung UL Zertifikat UL1449 Lötmethode Klimakategorie nach IEC60068-1 Glimmbrenn­spannung (V) Glimm-Bogenüber­gangsstrom (A) Bogen­brennspannung @ 1 A (V) Kapazität, max. @ 1 MHz (pF) Abmessung (Ø x L) oder (W x L x H) (mm) Typ Toleranz der Nennansprech-Gleichspannung (%) Bestell­nummer
2500 3200 3500 2 1 >1 5 no 2 electrodes 1 Standard tape / 500 pcs. E319264 Wave Soldering 40/90/21 170 <0.3 35 1 5.5x6 EM2500XS ±20 B88069X2500T502

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren