TDK Electronics · TDK Europe

Leaded Ceramic Transient Voltage Suppressors (SHCV-Varistoren)

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Anwendung Bauform Baugröße Max. Betriebsspannung (V AC) Stoß­strom (8/20µs) (A) Energieabsorption (mJ) Features/Serie Klemmen­spannung @ 1 A (V) Typ Bestellnummer
Automotive,  Industrial Leaded 2220 20 1200 7800 SHCV 58 SR2K20M105X B72547G3200K000

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren