TDK Electronics · TDK Europe

Metallisierte Polyester-Kondensatoren (MKT)

Trefferanzahl: 39
PDF Inventory Kapazität (µF) Kapazitäts­toleranz (%) Nenn­spannung (V DC) Effektiv­spannung (V AC) Dielektrikum Verpackungsart Flanken­steilheit (V/µs) Konstruktion Rastermaß (mm) Bauart Technologie Typ Bestellnummer Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Länge (max.) (mm) AEC-Q200
4.7 ±10 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Wound B32522 B32522Q1475K000 11 18.5 18 yes
4.7 ±20 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Wound B32522 B32522Q1475M000 11 18.5 18 yes
3.3 ±20 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Wound B32522 B32522Q1335M000 9 17.5 18 yes
4.7 ±5 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Wound B32522 B32522Q1475J000 11 18.5 18 yes
2.2 ±5 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Wound B32522 B32522Q1225J000 8.5 14.5 18 yes
3.3 ±5 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Wound B32522 B32522Q1335J000 9 17.5 18 yes
3.3 ±10 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Wound B32522 B32522Q1335K000 9 17.5 18 yes
2.2 ±10 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Wound B32522 B32522Q1225K000 8.5 14.5 18 yes
2.2 ±20 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Wound B32522 B32522Q1225M000 8.5 14.5 18 yes
10 ±20 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0106M000 9 17.5 18 yes
10 ±10 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0106K000 9 17.5 18 yes
10 ±5 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0106J000 9 17.5 18 yes
2.2 ±5 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0225J000 5 10.5 18 yes
2.2 ±10 250 160 Polyester Untaped 100 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C3225K000 11 18.5 18 yes
4.7 ±20 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1475M000 9 17.5 18 yes
2.2 ±20 250 160 Polyester Untaped 100 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C3225M000 11 18.5 18 yes
6.8 ±10 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0685K000 8.5 14.5 18 yes
4.7 ±10 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1475K000 9 17.5 18 yes
6.8 ±20 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0685M000 8.5 14.5 18 yes
4.7 ±20 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0475M000 7 12.5 18 yes
2.2 ±5 250 160 Polyester Untaped 100 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C3225J000 11 18.5 18 yes
6.8 ±5 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1685J000 11 18.5 18 yes
6.8 ±10 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1685K000 11 18.5 18 yes
6.8 ±20 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1685M000 11 18.5 18 yes
3.3 ±20 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1335M000 8.5 14.5 18 yes
2.2 ±20 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0225M000 5 10.5 18 yes
3.3 ±10 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1335K000 8.5 14.5 18 yes
3.3 ±5 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0335J000 6 11 18 yes
2.2 ±20 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1225M000 7 12.5 18 yes
2.2 ±10 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0225K000 5 10.5 18 yes
2.2 ±5 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1225J000 7 12.5 18 yes
3.3 ±5 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1335J000 8.5 14.5 18 yes
2.2 ±10 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1225K000 7 12.5 18 yes
4.7 ±5 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0475J000 7 12.5 18 yes
6.8 ±5 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0685J000 8.5 14.5 18 yes
4.7 ±10 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0475K000 7 12.5 18 yes
4.7 ±5 100 63 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C1475J000 9 17.5 18 yes
3.3 ±10 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0335K000 6 11 18 yes
3.3 ±20 63 40 Polyester Untaped 30 Radial, Boxed 15 MKT Stacked B32522 B32522C0335M000 6 11 18 yes

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren