TDK Electronics · TDK Europe

Single-ended (Radiale) Kondensatoren

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Untere Betriebs­temperatur (°C) Obere Betriebs­temperatur (°C) Nenn­spannung (V DC) Kapazität (µF) Kapazitäts­toleranz (%) Durch­messer (mm) Länge (mm) Nenn­wechsel­strom, 100 kHz, 105 °C (mA) Brauch­barkeits­dauer (h) Anschlüsse und Verpackungsart Typ Bestellnummer Eigenschaften
-25 105 400 68 ±20 18 35 1438 >15000 Cut leads, bulk B43890 B43890A9686M002 Extended useful life

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren