TDK Electronics · TDK Europe

Single-ended (Radiale) Kondensatoren

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Untere Betriebs­temperatur (°C) Obere Betriebs­temperatur (°C) Nenn­spannung (V DC) Kapazität (µF) Kapazitäts­toleranz (%) Durch­messer (mm) Länge (mm) Max. ESR, 10 kHz, 20 °C (Ohm) Max. Impedanz, 100 kHz, 20 °C (Ohm) Nenn­wechsel­strom, 100 kHz, 125 °C (mA) Brauch­barkeits­dauer (h) Anschlüsse und Verpackungsart Typ Bestellnummer Eigenschaften
-55 125 75 470 ±20 16 31.5 71 64 2330 >3000 J leads, blister B41866 B41866G0477M004 High ripple current

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren