TDK Electronics

ブロック、プレート、ディスク

PDF 寸法 (lxwxh) (mm) 素材 (コア)
file_pdf_box
100 x 100 x 5 - 30 x 28 x 46.5 N27,  N49,  N87,  N95,  N97

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。