TDK Electronics

SMD NTCサーミスタ

検索結果件数: 1
PDF 在庫      設計 抵抗値 (25 °C) (kΩ) 許容差 (%) B定数 (25/100 °C) (K) B定数 (25/85 ℃) (K) B定数 (25/50 ℃) (K) B定数 許容差 (%) IEC気候分類 タイプ 発注コード
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±5 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57221V2 B57221V2473J060

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート