TDK TDK Electronics

ThermoFuse バリスタ (EPCOS)

PDF 特徴/シリーズ サージ電流 (A) 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC)
file_pdf_box
T14 series 6000 130 - 420 170 - 560
file_pdf_box
T20 series 10000 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box
ETFV25 series 20000 115 - 420 150 - 560
file_pdf_box
2 leads,  3 leads,  NT20 series,  kinked version,  straight version 10000 130 - 750 170 - 1060
file_pdf_box
2 leads,  3 leads,  NT14 series,  kinked version,  straight version 6000 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box new
MT25 series 20000 150 - 385 200 - 505
file_pdf_box new
MT30 series 25000 150 - 750 200 - 970

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。