コーポレート
2023年7月5日
TDKの国内全製造拠点、再生可能エネルギー由来の電力100%での操業を開始
- 2023年7月1日より国内全製造拠点が再生可能エネルギー由来の電力100%で操業を開始
- サステナブルな社会と企業の成長の両立に向けた取組みを更に加速
- 2050年までに国内外の使用電力100%を再生可能エネルギーに転換へ
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、東北電力株式会社をはじめとする国内電力会社から購入する電力を再生可能エネルギー由来とする取組みを進めてまいりましたが、2023年7月1日より国内全製造拠点の電力の100%を再生可能エネルギー由来といたします。
当社は2025年度までにグループ全体における総電力使用量に占める再生可能エネルギーの比率を50%以上とする目標を掲げていますが、今回の取組みにより、2023年7月時点で国内外における生産開発拠点(対象拠点数:81拠点)のうち44拠点が再生可能エネルギー由来の電力100%での操業となり、再生可能エネルギー導入率は約40%となります。
加えて、国外の製造拠点においても以下のような取組みを進めております。
- ATL:一部工場における太陽光発電システムの設置、一部工場では2022年1月より再生可能エネルギー由来の
電力購入を開始
- TDK Philippines Corporation:使用電力全てを2022年7月より地熱由来の電力へ転換
- TDK Electronics :工場における太陽光発電システムの設置
(オーストリア、チェコ、ハンガリー、インド、マレーシア、スペインなど)
今後も、国内外の製造拠点において再生可能エネルギーの更なる導入を進め、2050年までに使用電力の100%を再生可能エネルギーに転換することを目指すことにより、持続可能な社会の実現へ貢献してまいります。