TDK Electronics

MEMSセンサ

2025年6月25日

エネルギー市場向け高温対応クローズドループMEMS加速度センサのラインアップ拡充

 Bild_wo_background_en

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、TronicsブランドのAXO315®T0を開発し、MEMS慣性センサのラインアップを拡充しました。本製品は、エネルギー市場におけるMWD(掘削時計測)用の高温対応MEMS加速度センサであり、±14gの入力範囲とデジタルインターフェースを備えています。 

AXO315T0は、高いレベルの振動整流と動作衝撃耐性を備えた独自のクローズドループ型アーキテクチャを採用することにより、動作温度範囲-30°C~150°Cでバイアス残差0.8mgを実現しています。これにより、高温にさらされる方向性掘削ツールの正確で継続的な傾斜測定を可能にします。 

過酷な環境での複雑な掘削作業において最大限の生産性を確保するために求められる厳しい信頼性制約に対応するため、広範な信頼性試験を実施することによりAXO315T0の認定を行いました。この中には、165°Cでの1000時間以上の通電寿命試験、-55°C~165°Cにおける温度サイクル試験、および高温振動試験(20g RMSランダム振動と50g正弦波スイープの組み合わせ)が含まれています。 

AXO315T0は、高温で1000時間使用した後も再校正なしで標準的なバイアスドリフトが1mg未満であり、従来のクオーツ型加速度センサに代わる低SWaPのデジタルセンサを提供しています。これにより、性能を損なうことなく高温で長時間動作できる新世代のMWDツールに貢献します。 

AXO315T0センサと評価ボードは、サンプル提供およびお客様による評価にご利用いただけます。最大175°Cの動作温度に耐える新しい加速度センサにより、エネルギー市場向けのMEMSポートフォリオをさらに拡充していきます。 

特徴とアプリケーション

主な用途 

  • Measurement while drilling (MWD) 

  • Logging While drilling (LWD) 

  • Directional drilling 

  • Wireline 

 主な特長と利点 

  • 温度範囲:-30°C~150°C 

  • バイアス残差(Bias residual error):0.8mg 

  • 通電寿命(Powered lifetime): >1000 hours @ 150°C 

  • Vibration rejection: 20 μg/g² 

  • Noise density: 10 μg/√Hz 


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter