ピエゾアクチュエータ
2019年5月14日
触覚フィードバック用小型PowerHapピエゾアクチュエータ
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、触覚フィードバック用PowerHap™ピエゾアクチュエータシリーズから、新しく小型で長方形のアクチュエータ0904H014V060および1204H018V060を発売し、ラインナップを拡充します。新製品のそれぞれのサイズは、わずか9 × 3.75 × 1.4 mm および 12 x 4 x 1.8 mmです。最大動作電圧は60 V、100g質量負荷で、それぞれ3.3 g(pk)または5 g(pk)の加速度を発生し、最大変位はそれぞれ15 µmまたは27 µmです。
今回の新型PowerHapアクチュエータは、非常にコンパクトなデザインでありながら、大きな加速度と力を持ち、さらに反応時間は1ミリ秒未満という短さです。主な特長の一つは、フィードバック当たりわずか0.35 mJまたは0.6 mJと消費電力が少ないことです。アクチュエータの特性に加え、本製品は逆圧電効果を用いて良好なセンシング機能を提供します。その極めて優れた性能によって、ERM(偏心回転質量)型モーターやLRA(リニア共振アクチュエータ)型アクチュエータといった従来の電磁ソリューションよりも技術的に優れています。
新型PowerHapアクチュエータの代表的な利用分野には、スマートフォン・タブレット、家庭用電気器具、ゲーム機器、VR/AR機器、デジタイザーなどがあります。
注文コードはそれぞれ、Z63000Z2910Z 1Z41、Z63000Z2910Z 1Z39です。
主な用途
- スマートフォン・タブレット、家庭用電気器具、ゲーム機器、VR/AR機器、デジタイザー
主な機能および利点
- わずか9 × 3.75 × 1.4 mmまたは12 × 4 × 1.8 mmの小型サイズ
- 3.3 g(pk)または5 g(pk)の高加速度
- 1ミリ秒未満の短い反応時間
- クリック当たりわずか0.35 mJまたは0.6 mJの省電力消費
主要データ
型名 | 寸法 [mm] | 最大動作電圧 [V] * | 加速度 [g] ピーク* | 変位 [µm] |
---|---|---|---|---|
0904H014V060 | 9 x 3.75 x 1.4 | 60 | 3.3 | 15 |
1204H018V060 | 12 x 4 x 1.8 | 60 | 5 | 27 |
* 100gの質量の荷重時