アルミ電解コンデンサ
2020年6月2日
アキシャル形ハイブリッド・ポリマー・アルミ電解コンデンサの品揃えを拡張
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、ハイブリッド・ポリマー・アルミ電解コンデンサの品揃えを拡張し、新たにアキシャル形の2つのシリーズを発売します。B40600*およびB40700*シリーズは、それぞれ定格電圧25 Vおよび35 V用に設計されています。いずれも静電容量は、780 µF~2200 µFです。B40640*およびB40740*シリーズでは、静電容量390 µF~720 µFの63 V電圧コンデンサも用意されています。
コンデンサは、14 x 25 mm~16 x 30 mm (D x H)の範囲で4種類のサイズが生産されます。アキシャルリード形(B406*)またはソルダリングスター形(B407*)が用意されており、さまざまな取り付けオプションを提供します。すべてのアキシャル形ハイブリッド・ポリマー・アルミ電解コンデンサの内部構造は、ヒート・シンクへ放熱するために最適化されています。安定した機械的設計によりヒート・シンクに対し長期間にわたる信頼性の高い接触を確保することが可能であり、優れた放熱を実現します。システム側のヒート・シンクの設計次第で、絶縁スリーブの有無を両方のシリーズで選択可能、自立型アセンブリでは、PETの絶縁スリーブが用意されています。
いずれのシリーズも、幅広い動作温度-55°C~150°Cに対応しており、125°Cでの寿命は4000時間です。ハイブリッド・ポリマー技術の大きな利点は、幅広い温度範囲でESR値が非常に低いことです。たとえば、16 x 30 mmのサイズおよび気温20°Cの場合、 ESR 3.5 mΩを達成できます。
通常、この種のコンデンサは、自動車および工業用途で使用されます。たとえば、48 Vオンボード電源用の双方向コンバータ、ハイブリッドドライブのモーターインバータ、電動パワーステアリング、ポンプ、電動ターボチャージャーおよびスーパーチャージャー、ラジエータ冷却ファン、ギアボックスコントロール、およびスイッチング電源(SMPS)用の出力フィルタです。
主な用途
- 48 Vオンボード電源用の双方向コンバータ
- ハイブリッドドライブのモーターインバータ
- 電動パワーステアリング、電動ウォータ / オイルポンプ、電動ターボチャージャーおよびスーパーチャージャー、ラジエータ冷却ファン、およびギアボックスコントロール
- 電動ウォータ / オイルポンプ
- 電動ターボチャージャーおよびスーパーチャージャー
- ラジエータ冷却ファン
- ギアボックスコントロール
- スイッチングモード電源(SMPS)用の出力フィルタ
主な特長と利点
- 非常に低いESR:たとえば、16 x 30 mm サイズの場合、20°Cで最大3.5 mΩ
- 広い温度範囲:-55°C~150°C
- 寿命:125 °C [時間]で4000時間