2019年10月15日
フィルムコンデンサ:DCリンク用小型フィルムコンデンサ
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、DCリンク用EPCOSフィルムコンデンサのラインナップに「B3277*X/Y/Z」シリーズを追加しました。この新シリーズの特長は、小型サイズ、高静電容量、そして高電流容量です。500 V DCから1200 V DCの定格電圧用に設計されており、1.5µFから170 µFまでの幅広い静電容量を保有しています。
リード線間隔は、電圧と静電容量に応じて27.5 mm、37.5 mm、52.5 mmのタイプがあり、それぞれ2端子品または4端子品の提供が可能です。定格電圧で動作温度85 °Cでこの自己修復型コンデンサの製品寿命は、60,000時間となります。最大動作温度は105°Cです。欧州連合のRoHS指令(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限)に準拠しています。
本シリーズは、DCリンク回路内での使用、DCフィルタとしての使用、産業用コンバータの力率改善回路、および高い信頼性が要求される電源への使用に適しています。これらのアプリケーションには、X線撮影装置、LED街路灯、IH調理器、充電器などがあります。
主な用途
- DCリンク回路、DCフィルタ、産業用コンバータの力率改善回路
- 高い信頼性が要求される電源
主な特長および利点
- 1.5µFから170µFの幅広い静電容量
- 36.5Aまでの高電流容量
- 小型サイズ
製品の詳細情報は www.tdk-electronics.tdk.com/ja/film_mkp で参照できます。
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2019年3月期の売上は約1兆3000億円で、従業員総数は全世界で約105,000人です。