TDK Electronics

2019年6月25日

ピエゾアクチュエータ: 触覚フィードバック用PowerHap評価キット

 Bild_Teaser_ja

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、PowerHap™ピエゾアクチュエータで実現可能なさまざまな触覚フィードバックの実力を最初に評価することができる評価キット「BOS1901-Kit」を開発し、量産を開始しました。

この評価キットは2種類あり、1つは、3台の60 Vアクチュエータに対応しており、PowerHap™ピエゾアクチュエータ3台が含まれています。このキットの発注コードはZ63000Z2910Z1Z44です。
もう1つのタイプは、120 Vアクチュエータに対応しており、1台のアクチュエータに対応したドライバ(Z63000Z2910Z1Z1)と、最大5台のアクチュエータに対応したドライバ(Z63000Z2910Z1Z7)の2つのバージョンがあります。この120V対応タイプにも、PowerHap™ピエゾアクチュエータ3台が含まれています。

同キットで使用している基板は、TDK Electronics社が共同契約を結んでいる超消費電力のハプティクス技術を開発しているBoréas Technologies社のドライバCapDrive™の設計に基づいています。また、同製品のピエゾ電気ドライバ(BOS1901)は、小型で低消費電流、短い反応時間などを主な特長としています。

いずれのキットもUSBインターフェースが備わっているだけでなく、電圧の振幅、周波数、パルス繰り返し数、信号形状、およびセンサ機能にかかわる豊富なオプションの設定が可能です。

製品の詳細情報はwww.tdk-electronics.tdk.com/ja/powerhap. で参照できます。

 

 

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。

主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。

アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2019年3月期の売上は約1兆3000億円で、従業員総数は全世界で約105,000人です。



メディアコンタクト

TDK株式会社 広報部 電話 +81 3 6778-1055 連絡してください

情報をいつも知らせてほしい

ソーシャルメディア

次のメディアで最新情報を得てください

LinkedIn Twitter