TDK Electronics

2017年8月31日

フィルムコンデンサ: AC用途の高耐電圧MKPタイプのラインアップ拡大

 Bild_Teaser_ja

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、高脈動電流AC電圧での利用に最適化された、EPCOSブランドの高耐電圧MKPフィルムコンデンサのB3275*シリーズを発表します。定格電圧は250 VRMS 275 VRMS310 VRMSに対応し、静電容量範囲は1 µF~70 µFです。

本製品の優れた特徴は、非常に優れた堅牢性です。本コンデンサは、温度60 °C、相対湿度95%、一定の定格電圧という条件下で1,000時間動作させたTHB試験(高温高湿バイアス試験)に合格しています。

MKPフィルムコンデンサのB3275*シリーズは、最高105 °Cの動作温度用に設計されています。本製品のケースとエポキシ樹脂は、UL 94 V-0に準拠しています。リード間隔は静電容量・電圧クラス別に27.5、37.5、または 52.5 mmで、幅の広い二つ(37.5および 52.5 mm)向けには4ピン版が提供されます。

本コンデンサは、温度70°C、定格電圧の90%で最低60,000時間以上の長寿命を特長とします。EPCOS MKPフィルムコンデンサの新シリーズの主要用途は、周波数変換器の出力フィルタ、無停電電源装置、可変速ドライブです。

主な用途

  • 変換器の出力フィルタ
  • 無停電電源装置
  • 制御ドライブ

​主な特徴と利点

  • 温度60 °C、相対湿度95%、一定の定格電圧下で1,000時間動作させたTHB試験で検証された非常に優れた堅牢性
  • 温度70 °C 、定格電圧の90%で60,000時間稼働という長い耐用時間を実現

製品の詳細情報は www.epcos.co.jp/film_mkp で参照できます。

  

 

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。

主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、センサおよびセンサシステム、電源です。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。さらに、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等も提供しています。

アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2017年3月期の売上は約1兆1800億円で、従業員総数は全世界で約100,000人です。