TDK Electronics

2018年10月9日

フィルムコンデンサ: 定格電圧を向上した高信頼性Y2コンデンサ

 Bild_Teaser_ja

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、EMI抑制用EPCOS MKP Y2コンデンサの新シリーズを発表します。

定格電圧300 V AC用に設計された従来のタイプと異なり、これらの新コンデンサは、350 V ACの定格電圧となります。B3203*シリーズの静電容量は、4.7 nFから1.2 µFの範囲です。過酷な環境条件下でも、本コンデンサは安定した静電容量値を維持します。IEC 60384-14:2013/AMD1:2016の認証を受け、「グレードIII 高耐湿性試験B」に分類されています。温度85 °C、相対湿度 85 %、動作電圧350 V ACの 高温高湿バイアス試験(THB試験)で検証されており、その条件において静電容量の低下率は10パーセント以下に規定されています。最大の動作温度は110 °Cです。

本コンデンサは、UL規格とEN規格で認証されており、AEC-Q200に準拠しています。静電容量に応じて、リード間隔15 mm(B32032*)、22.5 mm(B32033*)、27.5 mm(B32034*)、または37.5 mm(B32036*)でご利用になれます。ケースと封止エポキシ樹脂は、UL94 V-0に準拠しています。

新しいY2コンデンサの用途には、過酷な環境条件にさらされ、高い定格電圧が要求されるフィルタでのEMI抑制などがあり、太陽光発電インバータや車載用途での利用が挙げられます。

主な用途

  • 太陽光発電インバータや車載用途での利用など、過酷な環境条件下でのEMI抑制

主な特長と利点

  • 350 V ACに向上した定格電圧
  • 4.7 nFから1.2 µFの幅広い静電容量範囲
  • UL規格およびEN規格の認証

製品の詳細情報は jp.tdk-electronics.tdk.com/emi_capacitorsで参照できます。

 

 

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
 

主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
 

アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2018年3月期の売上は約1兆2000億円で、従業員総数は全世界で約103,000人です。



メディアコンタクト

TDK株式会社 広報部 電話 +81 3 6778-1055 連絡してください

情報をいつも知らせてほしい

ソーシャルメディア

次のメディアで最新情報を得てください

LinkedIn Twitter