TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、AIグラス向けソリューション事業を加速させるために「TDK AIsight」を立ち上げ、新たに本格展開することを発表します。TDK AIsightは、物理世界を感知・理解するフィジカルAIと生成AIを組み合わせることで、直感的で使いやすいAIグラスの実現に貢献します。
TDK、ウェアラブルおよび IoT 向けに低消費電力・常時 位置測位ソフトウェア「STRIDE」を提供開始
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、気候変動などの環境問題に取り組む国際的な非営利団体であるCDPにより、情報開示の透明性とパフォーマンスにおけるリーダーシップが認められ、2025年度の「水セキュリティ」対策において最高評価のAリスト企業に選定されました。Aリスト企業として水セキュリティ分野においては2020年から6年連続となります。
TDK株式会社は、車載電源回路用小型パワーインダクタ 「BCL3520FTシリーズ」(L3.3mm×W3.5mm×H2.0mm)を開発し、2025年12月より量産を開始したことを発表します。
TDK株式会社は、本日、子会社のTDK SensEI Pte. Ltd.がAmazon Web Services, Inc.(以下、AWS)を活用したエッジからクラウドまでの産業用機械知能の導入を加速することを発表しました。本連携により、TDK SensEIのedgeRX™プラットフォームは、AWS IoT Core、AWS IoT Greengrass、Amazon Bedrock AgentCore、Amazon SageMakerなどの主要AWSサービスと連携。これにより、世界中の産業顧客向けに、スケーラブルでインテリジェントな機械の健全性監視と予知保全を実現します。
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、電気・電子技術分野における国際標準の制/改訂を行う国際電気標準会議(IEC)の「IEC1906賞」を初めて受賞したことを発表します。「IEC1906賞」は電気・電子技術の標準化活動に大きく貢献した専門家に対して贈られる賞です。
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、ポルシェモータースポーツとの新たなパートナーシップを締結したことを発表します。2025/2026 ABB FIAフォーミュラE世界選手権より、現在の世界チャンピオンであるポルシェフォーミュラEチーム、およびポルシェコアンダEスポーツレーシングチームの公式テクノロジーパートナーとなります。
TDK株式会社は、積層セラミックコンデンサ(以下、MLCC)の低抵抗タイプ樹脂電極品「CNシリーズ」のC0G特性1,000V品において3225サイズ(L3.2mm×W2.5mm×T2.5mm)では業界最高水準*となる22nFの製品を開発し、2025年9月より量産を開始したことを発表します。「CNシリーズ」は樹脂電極の構造を最適化することで、端子抵抗を通常品と同等に抑えた業界初の製品です。
TDK株式会社は、2025年6月に発表したWorld Athletics(以下、世界陸連)との技術コラボレーションにおいて、やり投げ競技のデータの可視化に成功したことを発表します。当社の強みであるセンサ技術を応用し、これまで見えていなかった情報を可視化することで、競技の魅力を更に向上させ、且つアスリートの技術向上にも貢献することを目指します。
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、高性能慣性MEMSセンサソリューションのリーディングプロバイダーであるグループ会社のTronics Microsystemsが、プロセスおよび設備監視アプリケーション向けの振動センサソリューションを製品ポートフォリオに追加することを発表します。
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、株式会社アシックス(以下、アシックス)と共同で、モーションセンシング技術でアスリートの動きを解析するプロジェクトを開始しました。TDKのセンサ技術とアシックスのアスリート工学の深い知見を融合することで、アスリートの動きを可視化し、競技能力の向上に貢献することを目指します。
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)はブランドアイデンティティをトランスフォームし、新しいタグライン「In Everything, Better」を発表します。「In Everything, Better」は長期ビジョン「TDK Transformation」の実現に向けた重要なドライバーとなり、TDK独自のベンチャースピリットや将来に向けた成長へのコミットメント、そしてサステナブルな未来へのビジョンを体現しています。
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、光トランシーバー用薄膜インダクタ 「PLEC69Bシリーズ」(L1.2mm×W0.6mm×H0.95mm)を開発し、2025年8月より量産を開始したことを発表します。
TDK株式会社は、国際的なサステナビリティ評価機関であるEcoVadis社(本社:フランス)によるサステナビリティ調査において、最高評価の「プラチナ」評価を初めて獲得しました。
TDK株式会社は、調査対象企業の事業特性をもとに潜在的な ESG(環境、 社会、ガバナンス)リスクに対する取り組みを評価する「FTSE Russell」ESG Rating において当社として過去最高となるスコア 4.8 (5点満点)を獲得し、ESG投資における代表的なインデックスである『FTSE4Good Index Series』および『FTSE Blossom Japan Index』に 9 年連続、『FTSE Blossom Japan Sector Relative Index』に 4 年連続で選定されました。
TDK株式会社は、車載PoC用巻線インダクタ 「ADL4524VLシリーズ」(L4.5mm×W2.4mm×H2.6mm)を開発し、2025年7月より量産を開始したことを発表します。車載PoC(Power over Coax)は、同軸ケーブル1本で電力と信号を同時に伝送する技術です。
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、気候変動などの環境問題に取り組む国際的な非政府組織CDPから、2024年度の「サプライヤー・エンゲージメント評価」において最高評価「A」を取得し、「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に選定されました。
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、グループ会社のTDK SensEI(社長:Sandeep Pandya)が「edgeRX Vision」を新たに開発し、提供を開始することを発表します。 edgeRX Vision」は、高速な欠陥検出システムであり、製品の画像や動画を解析し、1 mm × 1 mmの小さな部品まで高精度で識別することが可能です。
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、車載電源回路用の薄膜インダクタ 「TFM201612BLEAシリーズ」(L2.0mm×W1.6mm×H1.2mm)を開発し、2025年7月より量産を開始したことを発表します。
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、積層セラミックコンデンサ(以下、MLCC)の一般用製品「C」シリーズにおいて、X7R特性100V品で業界最大の静電容量*となる1608サイズ(L1.6mm×W0.8mm×T0.8mm)の1µFの製品を開発し、2025年6月から量産を開始したことを発表します。
続けるをクリックするとXがお客様のデータにアクセスできるようになり、これをもってお客様は同社によるデータ処理に同意することになります。Xは、欧州域内のデータ保護と同等のデータ保護が行われていない米国に本社を構える会社です。Xがどのようにお客様のデータを処理しているかについて詳しくはこちらをご覧ください。TDK Electronicsはこのデータ処理に対して何らの影響力を持ちません。
続けるをクリックするとLinkedInがお客様のデータにアクセスできるようになり、これをもってお客様は同社によるデータ処理に同意することになります。LinkedInは、欧州域内のデータ保護と同等のデータ保護が行われていない米国に本社を構える会社です。LinkedInがどのようにお客様のデータを処理しているかについて詳しくはこちらをご覧ください。TDK Electronicsはこのデータ処理に対して何らの影響力を持ちません。