TDK Electronics

SMT電流検出変圧器: EE 12.6 コアシリーズ – B82801C

 Current Sense Transformers 12.6 Image

重要な特徴

  • 巻数比 Np : Ns 1 : 50 ~ 1 : 200
  • インダクタンス Lmin 1.4 ~ 22.4 mH
  • 電圧・時間の積124 ~ 496 V*μs

発注番号: B82801X3

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 4
PDF 在庫      インダクタンス (μH) 巻数比 (Np:Ns) 検出電流 (A) テスト電圧 (V AC) コア形状 タイプ 発注コード 高さ (最大) (mm) 幅  (最大) (mm) 長さ (最大) (mm) 最低動作温度 (°C) 最高動作温度 (°C)
12600 1:150 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C1265A150 10 19.91 14.22 -40 +125
5600 1:100 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C0565A100 10 19.91 14.22 -40 +125
22400 1:200 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C2245A200 10 19.91 14.22 -40 +125
1400 1:50 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C0145A050 10 19.91 14.22 -40 +125
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。