TDK Electronics

SMT電流検出変圧器: EE 5.0 コアシリーズ – B82801B

 Current Sense Transformers 5.0 Image

重要な特徴

  • 巻数比 Np : Ns 1 : 20 ~ 1 : 1 : 200
  • インダクタンス Lmin 80 ~ 8000 μH
  • 電圧・時間の積10.0 ~ 100.0 V*μs

発注番号: B82801X2

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 9
PDF 在庫      インダクタンス (μH) 巻数比 (Np:Ns) 検出電流 (A) テスト電圧 (V AC) コア形状 タイプ 発注コード 高さ (最大) (mm) 幅  (最大) (mm) 長さ (最大) (mm) 最低動作温度 (°C) 最高動作温度 (°C)
980 1:70 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0984A070 5.08 8.31 7.11 -40 +125
80 1:20 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0803A020 5.08 8.31 7.11 -40 +125
720 1:60 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0724A060 5.08 8.31 7.11 -40 +125
8000 1:200 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0925A200 5.08 8.31 7.11 -40 +125
500 1:50 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0504A050 5.08 8.31 7.11 -40 +125
320 1:40 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0324A040 5.08 8.31 7.11 -40 +125
2000 1:100 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0205A100 5.08 8.31 7.11 -40 +125
180 1:30 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0184A030 5.08 8.31 7.11 -40 +125
3000 1:125 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0305A125 5.08 8.31 7.11 -40 +125
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。