TDK Electronics · TDK Europe

PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen

Trefferanzahl: 9
PDF Inventory Bauform Nennwiderstand (Ohm) Max. Betriebsspannung (V) Anwendung/Kategorie UL Zulassung für UL1434 Durchbruchspannung (V) Max. Strom(A) Width (mm) Bestellnummer Type Max width (mm) VDE Zulassung IECQ gemäß IEC 60738­1
Low power consumption 47 400 Motor starting E69802 >710 5 16.0 ±0.5 B59551A0135A020 A551 --- --- ---
Motor protection, single sensors 24 350 Motor starting --- 560 6 --- B59590A0100A020 A590 16 --- ---
Low power consumption 22 350 Motor starting E69802 >640 8 16.0 ±0.5 B59549A0135A020 A549 --- --- ---
Standard sizes 38 400 Motor starting E69802 >800 9 20.0 +0.2/-0.8 B59314A0120B010 A314 --- --- ---
Standard sizes 15 350 Motor starting E69802 >700 8 19.5 ±0.5 B59196A0120A020 A196 --- 87406 101-QA-5
Standard sizes 33 355 Motor starting E69802 >700 6 19.5 +0.5 B59501A0135A020 A501 --- 87406 101-QA-5
Standard sizes 22 300 Motor starting E69802 >600 7 19.5 ±0.5 B59524A0135A020 A524 --- --- ---
Standard sizes 33 350 Motor starting E69802 >700 9 19.5 ±0.5 B59197A0120B020 A197 --- 87406 101-QA-5
Motor protection, single sensors 44 350 Motor starting --- 560 5 --- B59598A0090A020 A598 16 --- ---

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren