TDK Electronics · TDK Europe

Überspannungsschutz

11. November 2022

TDK stellt sehr kompakte Scheibenvaristoren der StandarD Serien vor

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation präsentiert mit den EPCOS Serien B72307S0* (StandarD S07 Compact Serie) und B72310S0* (StandarD S10 Compact Serie) noch kompaktere, bedrahtete Scheibenvaristoren. Die neuen Varistoren decken in der StandarD S07 Compact Serie ein breites Spannungsspektrum von 115 VRMS bis 460 VRMS, in der StandarD S10 Compact Serie von 130 VRMS bis 680 VRMS ab. Die maximale Beaufschlagung mit einem einmaligen Pulsstrom (8/20 µs) beträgt bei den StandarD S07 Compact Typen bis zu 1200 A, bei den StandarD S10 Compact Typen bis zu 2500 A. Bei Mehrfachbeaufschlagung liegt die Pulsstrombelastbarkeit nach UL 1449, 4th Edition, bei 500 A (StandarD S07 Compact) bzw. bei 1500 A (StandarD S10 Compact). Bis zu einer Umgebungstemperatur von 105 °C können die Varistoren ohne Derating betrieben werden.

Wie die bewährten Modelle der klassischen StandarD S07 und S10 Serien zeichnen sich auch die optimierten Typen durch die gleiche hervorragende Leistung und Langlebigkeit aus. Die reduzierten Scheibendurchmesser von 8,5 mm in der StandarD S07 Serie und 11 mm in der StandarD S10 Serie ermöglichen eine noch höhere Flexibilität im Einsatz. Die Beschichtung der Scheiben besteht aus einem flammhemmenden Kunstharz nach UL 94 V-0. Zertifiziert sind die SIOV-Varistoren nach UL, CSA, VDE und IEC.

Für alle Produkte der StandarD S07 und S10 Compact Serien sind PSpice-Modelle verfügbar.

Die optimierte kompakte Bauform und die hervorragenden elektrischen Eigenschaften ermöglichen den platzsparenden Einsatz der S07 und S10 StandarD Compact Typen in zahlreichen Anwendungen wie LED-Beleuchtungen, Schaltnetzteilen und Frequenzumrichtern. Die StandarD S10 Compact Serie eignet sich darüber hinaus für Haushaltsanwendungen wie Mikrowellen oder Kühlschränke.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • LED-Beleuchtungen
  • Schaltnetzteile
  • Haushaltsgeräte

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Breites Spannungsspektrum von 115 VRMS bis 460 VRMS (S07) bzw. 130 VRMS bis 680 VRMS (S10)
  • Mehrfachbeaufschlagung mit 1200 A (S07) bzw. 2500 A (S10)
  • Kein Temperatur-Derating bis 105 °C
  • Langlebiges Design
  • Sehr kompakte Abmessungen: Durchmesser von 8,5 mm (S07) bzw. 11 mm (S10)
  • Flammhemmende Beschichtung gemäß UL 94 V-0
  • Zertifizierungen: UL, CSA, VDE und IEC
  • Mit PSpice-Simulationsmodellen erhältlich

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/varistors_leaded.



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauelementen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelementen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen Automotive, Industrial und Consumer Electronics, sowie Information and Communication Technology. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte TDK einen Umsatz von 15,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 117.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing