TDK Electronics · TDK Europe

EMV-Bauelemente

7. Februar 2023

TDK präsentiert die branchenweit erste Gleichtaktdrossel für den Automotive-Ethernet-Standard 10BASE-T1S

 Bild_Teaser_grau_de
  • Die branchenweit erste* Gleichtaktdrossel für den Automotive-Ethernet-Standard 10BASE-T1S
  • Konstruktion reduziert Kapazität zwischen einzelnen Leitern
  • Hohe Zuverlässigkeit durch Laserschweißen der Wicklungsdrähte an den 

Die TDK Corporation präsentiert ihre neue ACT1210E-Serie (3,2 x 2,5 x 2,5 mm (L x B x H)) an Gleichtaktdrosseln für den Automotive-Ethernet-Standard 10BASE-T1S. Die Serienfertigung der neuen Drosseln begann im Februar 2023.

Die branchenweit erste Gleichtaktdrossel für Kfz-Ethernet-Standard 10BASE-T1S basiert auf einer eigens entwickelten Wicklungsstruktur und optimierten Materialien von TDK. Damit erreicht die neue ACT1210E-Drossel die branchenweit besten S-Parameter (Streuparameter) und eine maximale Line-to-Line-Kapazität von 10 pF. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -40 °C bis +125 °C. Das Laserschweißen der Wicklungsdrähte an die Anschlussterminals sorgt für eine hohe Temperaturwechselbeständigkeit und hervorragende Zuverlässigkeit.

Autonom fahrende Fahrzeugen sind geprägt von einer hohen Zahl elektronischer Steuergeräte (ECUs) für Sicherheitsfunktionen, einschließlich solcher für Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Unter den Ethernet-Kommunikationsstandards ist 10BASE-T1S einzigartig in seiner Unterstützung von Multidrop-Topologien, die den Anschluss mehrerer ECUs ermöglichen. Daher unterscheidet sich der Standard von 100BASE-T1 und 1000BASE-T1, die lediglich Peer-to-Peer-Telekommunikation unterstützen. Immer mehr Kunden erwägen einen Wechsel von den derzeit häufig verwendeten CAN-, CAN-FD- und Flex-Ray-Standards zu Ethernet-Systemen, da sie Multidrop-Verbindungen unterstützen und so eine Vereinheitlichung der Standards erreicht werden kann. 

TDK verfügt über ein umfangreiches Angebot an Gleichtaktdrosseln für Automotive-Anwendungen. Dazu gehören nicht nur Filter, die mit den aktuellen Mainstream-Protokollen CAN, CAN FD und Flex-Ray konform sind, sondern auch Filter, die mit Ethernet-Protokollen wie 100BASE-T1 und 1000BASE-T1 für Telekommunikationsgeschwindigkeiten von 100 Mbit/s bzw. 1 Gbit/s kompatibel sind. TDK wird auch weiterhin die Bedürfnisse der Kunden mit umfassenden Produktdienstleistungen für Gleichtaktdrosseln in Automotive-Kommunikationsanwendungen abdecken.

*  Stand Februar 2023, laut TDK



Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Kfz-Ethernet-Telekommunikationssysteme (10BASE-T1S)

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Die branchenweit ersten* Gleichtaktdrosseln für den Kfz-Ethernet-Standard 10BASE-T1S
  • Konstruktion reduziert Kapazität zwischen einzelnen Leitern
  • Hohe Zuverlässigkeit durch Laserschweißen von Wickeldrähten an Metallklemmen
  • Entspricht AEC-Q200 Rev. D

Glossar

Ethernet
eine Reihe von Kommunikationsprotokollen für kabelgebundene lokale Netzwerke
ECU
Elektronische Steuereinheit
S-Parameter (Streuparameter)
Parameter, die den Reflexionspegel und die Übertragung der an Schaltungen eingespeisten Signalleistung darstellen
Peer-To-Peer
Ein Modell der Datenkommunikation zwischen zwei Steuergeräten in einer Eins-zu-Eins-Konfiguration
 

Kenndaten

Typ

Induktivität
[μH] bei 100 kHz, 100 mV

Gleichstromwiderstand
[Ω] max.

Isolationswiderstand
[MΩ] min.

Nennstrom
DC [mA] max.

Line-to-Line-Kapazität
[pF] max.

Nennspannung
DC [V] max.

ACT1210E-241-2P-TL00

240 +50%/-20%

4,1

10

70

10

80



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauelementen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelementen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen Automotive, Industrial und Consumer Electronics, sowie Information and Communication Technology. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte TDK einen Umsatz von 15,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 117.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing