TDK Electronics · TDK Europe

2. Februar 2015

TDK Europe GmbH: TDK bündelt Vertrieb in Europa unter einem Dach

Mit Wirkung zum 1. Februar 2015 hat die TDK Corporation ihre beiden europäischen Vertriebskanäle für EPCOS und TDK Produkte unter dem Dach der TDK Europe GmbH („TDK Europe“) zusammengeführt. Dazu wurden beim EPCOS Konzern die entsprechenden Vertriebseinheiten ausgegliedert und in die TDK Europe eingebracht. Unabhängig davon bleibt der EPCOS Konzern, der 2009 mit dem Bauelemente-Geschäft von TDK zusammengeführt wurde, als ein Unternehmen der TDK Corporation bestehen.

Breites Produktangebot aus einer Hand, engmaschiges Vertriebsnetz

Die Vertriebstätigkeit von TDK Europe umfasst sowohl das gesamte Spektrum an passiven TDK und EPCOS Bauelementen, Modulen und Systemen als auch das Geschäft mit TDK Magneten, Wireless-Charging-Komponenten und leitfähigen transparenten Filmen. Stromversorgungen dagegen werden weiterhin direkt von TDK-Lambda vertrieben.

Die TDK Europe hat ihren Sitz in München, beschäftigt 380 Mitarbeiter und verfügt über ein engmaschiges Vertriebsnetz aus 18 Niederlassungen1 in Europa. Das Vertriebsgeschäft in Deutschland wird neben München weiterhin auch von Düsseldorf, Erlangen und Leonberg bei Stuttgart aus geführt.

Die Leitung von TDK Europe werden Rudolf Strasser und Philippe Rogeon übernehmen, zwei langjährige Erfahrungsträger im Vertrieb von TDK und EPCOS Produkten: Strasser ist seit 36 Jahren bei EPCOS sowie seinen Vorgängergesellschaften tätig und behält die Position des Vertriebsleiters Europa; Rogeon gehört TDK seit 25 Jahren an und hatte zuletzt die Funktion des Leiters Vertrieb und Marketing Europa inne. Beide sind sich einig: „Mit der Zusammenführung der europäischen Vertriebskanäle unter einem Dach haben wir nun auch die gesellschaftsrechtliche Voraussetzung geschaffen, um in diesem so wichtigen Regionalmarkt Europa einheitlich aufzutreten und unsere Kunden aus einer Hand zu bedienen.“

Mehrwert für Kunden

Die Integration des TDK Vertriebs in Europa verschafft seinen Kunden Vorteile: Sie werden in der Regel nur noch einen Ansprechpartner für ihre Anliegen haben, unabhängig davon, ob diese TDK oder EPCOS Produkte betreffen. Außerdem wird der Bestellprozess über nur noch eine, für den jeweiligen Kunden zuständige regionale TDK Europe Gesellschaft abgewickelt und erfolgt über ein einheitliches IT-System auf SAP-Basis.

1 Deutschland: München, Düsseldorf, Erlangen, Leonberg/Stuttgart; CIS (u.a. Russland): Moskau;

Finnland: Espoo, Turku; Frankreich: Pantin/Paris; Großbritannien, Irland: Bracknell; Italien: Mailand; Österreich: Wien; Polen: Warschau; Schweden: Kista; Spanien: Barcelona, Getafe/Madrid; Tschechische Republik: Prag; Türkei: Istanbul; Ungarn: Budapest

 Strasser_de

Rudolf Strasser
President TDK Europe

 Rogeon_de

Philippe Rogeon                                           
Senior Executive Vice President TDK Europe



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst sowohl elektronische Bauelemente, Module und Systeme*, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch Stromversorgungen und Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speiche-rung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte TDK einen Umsatz von 9,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 83.000 Mitarbeiter weltweit.

* Zum Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.


Kontakt für Medien

Frank TRAMPNAU
TDK Europe                    
Düsseldorf, Deutschland   
+49 211 9077 127      
Frank.Trampnau@tdk.com
Dr. Heinz KAHLERT
EPCOS
Munich, Deutschland
+49 89 54020 2243
heinz.kahlert@epcos.com




Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing