TDK Electronics · TDK Europe

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren

15. September 2026

TDK erweitert Portfolio an ultrakompakten Snap-in-Kondensatoren für KI-Server und erhöht die Nennspannung auf 500 V

 Bild_Teaser_en

Die TDK Corporation hat ihre Serie ultrakompakter Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit Snap-in-Technik der Baureihen B43645, B43657, B43658, B43659, B43660 und B43661 erweitert. Damit lassen sich die spezifischen Anforderungen moderner KI-Server-Stromversorgungen (Power Supply Units, PSUs) und leistungsstarker Schaltnetzteile erfüllen. Darüber hinaus wurden die Nenn-Gleichspannungen auf 500 V erhöht. Mit Durchmessern von 22 mm bis 35 mm und Längen zwischen 25 mm und 100 mm bieten diese Kondensatoren eine hohe Spannungsfestigkeit in einer außergewöhnlich kompakten Bauform. Für High-Performance-Stromversorgungen bedeutet dies eine höhere Leistungsdichte, verbesserte Zuverlässigkeit und größere Designflexibilität – entscheidende Faktoren für den kontinuierlichen Betrieb unter hoher Last, wie er in KI-Rechenzentren typisch ist. Damit lassen sich kleinere, effizientere Systeme realisieren, ohne die elektrische oder thermische Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. 

Diese Kondensator-Baureihen mit erweitertem Spannungsbereich decken Kapazitäten von 80 µF bis 2060 µF ab, meistern hohe Brummströme von bis zu 5,39 A und bieten eine Lebensdauer von bis zu 5000 Stunden bei +105 °C. Ihr ultrakompaktes CV-Produkt (Capacitance Voltage; Kennzahl, berechnet aus dem Produkt von Kapazität und Spannung) minimiert den Platzbedarf. Außerdem sorgt die robuste Konstruktion mit einem Aluminiumbecher und einer PET-Ummantelung, sicheren Einraststiften sowie integriertem Druckausgleich für eine lange Lebensdauer. Alle Bauelemente sind RoHS-konform und gemäß IEC 60068-2-6 vibrationsgeprüft. 

Das webbasierte AlCap Tool berechnet schnell und einfach die tatsächliche Lebensdauer unter anwendungsspezifischen Bedingungen. 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete 

  • AI-Server-Netzteile (Power Supply Units, PSUs) 

  • Schaltnetzteile (Switch-Mode Power Supplies, SMPS) 

  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) 

  • Solarwechselrichter 

Haupteigenschaften und -vorteile 

  • Ultrakompaktes Produkt mit hohem CV-Wert 

  • Hohe Zuverlässigkeit 

  • Hohe Brummstrom-Festigkeit 

  • Zwei Anschlüsse (Standard), drei Anschlüsse zur Gewährleistung des korrekten Einbaus 

  • RoHS-konform 

Kenndaten

Bestellnummer

Nennspannung  
VR (DC) [V] 

Nennkapazität [µF] 

Brauchbarkeits-dauer [h]  
(+105 °C; VR; IAC,R) 

Brummstrom IAC,R [A]  
(120 Hz, +105 °C) 

B43645* 

400 … 475 

110 … 1960 

> 5000 

5.34 

B43657* 

420 … 500 

80 … 2060 

> 2000 

5.36 

B43658* 

420 … 500 

80 … 2060 

> 3000 

5.39 

B43659* 

420 … 450 

140 … 1440 

> 2000 

3.37 

B43660* 

450 … 475 

460 … 1320 

> 2000 

3.54 

B43661* 

450 … 475 

440 … 1300 

> 3000 

3.58 


Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter dem Motto „In Everything, Better“ verfolgt TDK das Ziel, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit mehr als 90 Jahren prägt TDK technologische Entwicklungen – von den ersten Ferritkernen über Audio- und Videokassetten bis hin zu modernen Bauelementen, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen. Vereint durch den TDK Venture Spirit – eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - arbeiten unsere weltweiten Teams an Verbesserungen: für unsere Beschäftigten, Kunden, Partner und die Gesellschaft. Die Technologien von TDK sind in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens zu finden: von Industrieanwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftware-Lösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. Einen strategischen Schwerpunkt setzt TDK auf Künstliche Intelligenz und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automotive, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung für weiteres Wachstum. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 16,6 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 107.000 Mitarbeiter. 

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing